Menu Search

N/A A presión 0.312 in 0.440 in (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 natural y tiene una cabeza de forma plana. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10406908

Número de pieza del fabricante:

61PR300000B

345906 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1016 €
2500 + 0,0924 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

50,80 €

500 x 0,1016 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 13.6 mm
Diámetro del orificio compatible 4.7 mm
Rango de grosor del panel compatible 7.9 - 11.2 mm
Diámetro de la cabeza 7.1 mm
Altura de la cabeza 1.9 mm
Tipo de remache A presión
Estilo de remache de fijación A presión
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros