Menu Search

N/A Clip para ensamblado 4.1 mm 5.1 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon negro y puede utilizarse en aplicaciones en las que se requiere una unión rápida y sin herramientas. Introduzca el remache en la pieza y presione la cabeza del remache para encajarlo. Clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10163771

Número de pieza del fabricante:

PPR-5070B

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2628 €
5000 + 0,2496 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

262,80 €

1000 x 0,2628 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 7.1 mm
Diámetro del orificio compatible 5.1 mm
Rango de grosor del panel compatible 4.1 - 5.1 mm
Diámetro de la cabeza 9.4 mm
Altura de la cabeza 2.8 mm
Tipo de remache Clip para ensamblado
Estilo de remache de fijación A presión
Color Negro
Material completo Nylon 6
Código de material 3926909790

El producto PPR-5070B reemplaza:

N/A Propagación 4.0 mm 5.0 mm (GP)
Referencia de Essentra: 10639641
Número de pieza del fabricante: 172517069902

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros