Menu Search

N/A Clip para ensamblado 3.0 mm 7.0 mm (GP)

Este remache a presión está hecho de nylon negro y ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida.
Referencia de Essentra:

10316375

Número de pieza del fabricante:

PPR-93-14B

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 1,4939 €
5000 + 1,4192 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

1.493,90 €

1000 x 1,4939 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 11.0 mm
Diámetro del orificio compatible 5.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 3.0 - 7.0 mm
Diámetro de la cabeza 9.7 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Tipo de remache Clip para ensamblado
Estilo de remache de fijación A presión
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros