Menu Search

Remaches a presión - Remaches de propagación

En stock

Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.

Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.

  • Colores: negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0, UL94 V1 y UL94 V2


Código De La Serie: SR1963

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,2311 € - 0,2432 € 108 En stock
4.8 mm
Negro
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,1032 € - 0,1086 € 89596 En stock
6.0 mm
Negro
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,155 € - 0,163 € 3380 En stock
8.0 mm
Negro
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,155 € - 0,163 € 9179 En stock
8.0 mm
Natural
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,0944 € - 0,0994 € 5998 En stock
4.7 mm
Negro
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
2 - 9.5 mm
0,0924 € - 0,1016 € 345906 En stock
4.7 mm
Negro
Nylon
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
0,2876 € - 0,303 € 27925 En stock
5.0 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2616 € - 0,578 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Negro
Nylon
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
0,285 € - 0,3001 € 24281 En stock
5.0 mm
Negro
Nylon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,0785 € - 0,0827 € 205073 En stock
4.1 mm
Negro
Nylon
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
0,0567 € - 0,0597 € 130996 En stock
3.2 mm
Negro
Nylon
6.4 mm
2.4 mm
0,0937 € - 0,0986 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Negro
Nylon
1.2 mm
4.8 mm
0.8 - 3.6 mm
0,0339 € - 0,0419 € 2000 En stock
5.7 mm
Natural
Nylon
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
0,0885 € - 0,1093 € 2730 En stock
7.0 mm
Natural
Nylon
2.8 mm
15.8 mm
2.4 - 6.4 mm
0,0821 € - 0,1014 € 4519 En stock
4.8 mm
Natural
Nylon
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
0,0781 € - 0,0965 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Nylon
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,2496 € - 0,2628 € 1241 En stock
5.1 mm
Blanco
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
0,2917 € - 0,3071 € 8964 En stock
6.4 mm
Natural
Nylon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
0,3495 € - 0,3679 € 978 En stock
6.4 mm
Negro
Nylon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
0,2311 € - 0,2432 € 92663 En stock
4.8 mm
Blanco
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
  • de 5
N/A Propagación 4.0 mm 8.7 mm (GP)

10066454

Rango de precios
0,2432 € - 0,2311 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
N/A Propagación 2.0 mm 8.0 mm (GP)

10066638

Rango de precios
0,1086 € - 0,1032 €

Niveles de existencias
89596 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
N/A Propagación 3.0 mm 10.0 mm (GP)

10066676

Rango de precios
0,163 € - 0,155 €

Niveles de existencias
3380 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A Propagación 3.0 mm 10.0 mm (GP)

10066669

Rango de precios
0,163 € - 0,155 €

Niveles de existencias
9179 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A A presión 0.078 in 0.375 in (GP)

10406915

Rango de precios
0,0994 € - 0,0944 €

Niveles de existencias
5998 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2 - 9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
N/A A presión 0.312 in 0.440 in (GP)

10406908

Rango de precios
0,1016 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
345906 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    13.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.9 - 11.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
N/A Propagación 1.5 mm 5.0 mm (GP)

10066423

Rango de precios
0,303 € - 0,2876 €

Niveles de existencias
27925 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 3.0 mm 7.0 mm (GP)

10183991

Rango de precios
0,578 € - 0,2616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 1.5 mm 5.0 mm (GP)

10066430

Rango de precios
0,3001 € - 0,285 €

Niveles de existencias
24281 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A A presión 0.218 in 0.312 in (GP)

10406878

Rango de precios
0,0827 € - 0,0785 €

Niveles de existencias
205073 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.5 - 7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
N/A Clip de orificio de llave 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10365328

Rango de precios
0,0597 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
130996 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Tipo de remache
    Clip de orificio de llave
  • Estilo de remache de fijación
    A presión
N/A Propagación 0.8 mm 3.6 mm (GP)

10406977

Rango de precios
0,0986 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
N/A Propagación 3.2 mm 7.9 mm (GP)

10406885

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 - 7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
N/A Propagación 2.4 mm 6.4 mm (GP)

10406854

Rango de precios
0,1093 € - 0,0885 €

Niveles de existencias
2730 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    12.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
N/A Propagación 9.5 mm 12.7 mm (GP)

10406922

Rango de precios
0,1014 € - 0,0821 €

Niveles de existencias
4519 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.5 - 12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
N/A Propagación 2.4 mm 7.9 mm (GP)

10406939

Rango de precios
0,0965 € - 0,0781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 - 7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
N/A Propagación 5.1 mm 6.1 mm (GP)

10163801

Rango de precios
0,2628 € - 0,2496 €

Niveles de existencias
1241 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.1 - 6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
N/A Clip para ensamblado 1.5 mm 6.4 mm (GP)

10163832

Rango de precios
0,3071 € - 0,2917 €

Niveles de existencias
8964 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
N/A Propagación 1.5 mm 6.4 mm (GP)

10163849

Rango de precios
0,3679 € - 0,3495 €

Niveles de existencias
978 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
Remache a presión 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Blanco

10119419

Rango de precios
0,2432 € - 0,2311 €

Niveles de existencias
92663 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm