Menu Search

Remaches de expansión

En stock

Los remaches de expansión se utilizarn para la fijación y unión de varios paneles. Nuestra gama está disponible en dos materiales: resina K y polipropileno (PP).

Las opciones de resina K son transparentes. Este material cuenta con gran resistencia a los impactos, rigidez y una excelente claridad y brillo. Es una buena opción para productos acabados. La resina K es una buena opción para una variedad de aplicaciones, incluyendo componente médicos y para expositores.

Las opciones de PP están disponibles en negro y blanco. Esta material tiene una buena estabilidad ante las temperaturas y es resistente a las mayoría de ácidos y alcalinos. El PP es una buena opción para aplicaciones electrónicas o como un componente de embalaje.

Materiales: resina K y polipropileno (PP) Colores: negro, transparente y blanco

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Grosor de panel máximo compatible Compra
0,1207 € - 0,1268 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Negro
PP
21.0 mm
0,1185 € - 0,1246 € 1243 En stock
8.0 mm
Negro
PP
14.0 mm
0,2197 € - 0,2312 € 93200 En stock
8.0 mm
Transparente
Resina K SBC
14.0 mm
0,1921 € - 0,4239 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Transparente
Resina K SBC
21.0 mm
0,1206 € - 0,1269 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Blanco
PP
21.0 mm
0,1307 € - 0,1438 € 20158 En stock
8.0 mm
Blanco
PP
14.0 mm
N/A Negro 21.0 mm (GP)

10105207

Rango de precios
0,1268 € - 0,1207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    21.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tipo de remache
    Remache de cierre
N/A Negro 14.0 mm (GP)

10105184

Rango de precios
0,1246 € - 0,1185 €

Niveles de existencias
1243 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    14.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tipo de remache
    Remache de cierre
N/A Transparente 14.0 mm 14.0 mm (GP)

10105160

Rango de precios
0,2312 € - 0,2197 €

Niveles de existencias
93200 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    14.0 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Resina K SBC
  • Tipo de remache
    Remache de cierre
N/A Transparente 21.0 mm 21.0 mm (GP)

10105191

Rango de precios
0,4239 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    21.0 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Resina K SBC
  • Tipo de remache
    Remache de cierre
N/A Blanco 21.0 mm (GP)

10554562

Rango de precios
0,1269 € - 0,1206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    21.0 mm
  • Longitud de anclaje
    21.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28.8 mm
  • Color
    Blanco
N/A Blanco 14.0 mm (GP)

10105177

Rango de precios
0,1438 € - 0,1307 €

Niveles de existencias
20158 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    14.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tipo de remache
    Remache de cierre