Menu Search

Remaches de tornillo 6.0 mm (GP) Negro

Remaches de tornillo de nylon 6/6. La cabeza del anclaje redonda encaja con una forma de estrella. Cuando el pasador se atornilla en el cuerpo, el pasacables se expande, fijándose en su lugar. Desmontable usando un destornillador de estrella. Puede reutilizarse.
Referencia de Essentra:

10036402

Número de pieza del fabricante:

USR-1132

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,6599 €
5000 + 0,6268 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

659,90 €

1000 x 0,6599 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel 1.5 - 6.0 mm
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Altura de la cabeza 3.9 mm
Longitud de anclaje 11.0 mm
Diámetro del orificio 6.0 mm
Tipo de remache Tornillos de remache
Forma de la cabeza del remache Alomado
Tipo de impulso Forma de hueco de cruz
Tipo 1
Material del remache Nylon 6/6
Material del pasador Nylon 6/6
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros