Menu Search

Remache de unión Cierres de broche 5.0 mm (DO) 8.0 mm (GP)

Esta fijación a presión viene con un clip de PP y una arandela a presión de PEBD. Especialmente buena para fijar paneles corrugados. Se pueden unir dos componentes de la fijación para formar una solución de unión completa que sea compatible con varias hojas que tengan distintos grosores, como libros y catálogos.
Referencia de Essentra:

10309421

Número de pieza del fabricante:

8501150908VR

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1287 €
5000 + 0,1223 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

128,70 €

1000 x 0,1287 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza del clip macho 3.5 mm
Longitud del vástago del clip macho 15.0 mm
Diámetro del vástago del clip macho 6.0 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 5.0 - 10.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 8.0 mm
Altura de la cabeza de la arandela hembra 3.5 mm
Rango de temperatura operativa -50 - 85 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB;UL94 V-0
Material del remache Polietileno de baja densidad
Material de la arandela Polipropileno
Color Blanco
Tipo de remache Cierres de broche
Estilo de remache de fijación Unión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros