Menu Search

Remaches de unión - Trinquete macho/hembra

En stock

Nuestras fijaciones a presión incluyen una opción en nylon 6/6, una opción fabricada en polietileno de baja densidad (PEBD) y otra en PEBD con un clip de polipropileno (PP).

El montaje con remache incluye un clip macho y una arandela hembra. El clip macho se une a la arandela hembra. El montaje simple se utiliza para unir las dos superficies. Este montaje con remache es una opción ideal para paneles corrugados.

  • Instalación fácil y rápida
  • Colores: natural, negro, blanco y transparente.


Código De La Serie: SR1990

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Longitud del vástago del clip macho Grosor de panel máximo compatible Rango de diámetro del orificio compatible Longitud del vástago de la arandela hembra Compra
0,1655 € - 0,1743 € 7402 En stock
Transparente
PEBD:PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1498 € - 0,1576 € 9998 En stock
Transparente
PEBD:PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,155 € - 0,1632 € 2380 En stock
Transparente
PEBD:PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1932 € - 0,2033 € 5987 En stock
Blanco
PEBD:PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1406 € - 0,1479 € 34040 En stock
Transparente
PEBD:PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,0611 € - 0,0754 € 2000 En stock
Natural
Nylon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
0,7608 € - 0,8005 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
0,0802 € - 0,099 € 39817 En stock
Natural
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
0,098 € - 0,1211 € 30546 En stock
Natural
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
  • de 2
Remache de unión Cierres de broche 8.0 mm (DO) 46.0 mm (GP)

10309513

Rango de precios
0,1743 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
7402 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 46.0 mm
Remache de unión Cierres de broche 8.0 mm (DO) 30.0 mm (GP)

10309490

Rango de precios
0,1576 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
9998 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.0 - 30.0 mm
Remache de unión Cierres de broche 8.0 mm (DO) 40.0 mm (GP)

10309599

Rango de precios
0,1632 € - 0,155 €

Niveles de existencias
2380 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    44.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 40.0 mm
Remache de unión Cierres de broche 8.0 mm (DO) 22.0 mm (GP)

10309582

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
5987 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 22.0 mm
Remache de unión Cierres de broche 8.0 mm (DO) 22.0 mm (GP)

10309568

Rango de precios
0,1479 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
34040 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    3.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    28.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 22.0 mm
N/A Cierres de broche 2.4 mm (DO) 9.5 mm (GP)

10365151

Rango de precios
0,0754 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    1.9 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    12.7 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    2.4 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 9.5 mm
N/A Cierres de broche 20.0 mm (DO) 10.0 mm (GP)

10366875

Rango de precios
0,8005 € - 0,7608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    2.0 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    22.0 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    8.0 - 20.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.0 - 10.0 mm
N/A Cierres de broche 2.4 mm (DO) 7.4 mm (GP)

10365144

Rango de precios
0,099 € - 0,0802 €

Niveles de existencias
39817 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    1.9 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    9.5 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    2.4 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.8 - 7.4 mm
N/A Cierres de broche 3.2 mm (DO) 55.6 mm (GP)

10365168

Rango de precios
0,1211 € - 0,098 €

Niveles de existencias
30546 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza del clip macho
    2.5 mm
  • Longitud del vástago del clip macho
    58.7 mm
  • Diámetro del vástago del clip macho
    3.1 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 - 55.6 mm