Menu Search

Resorte de disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

Fabricados conforme a un estricto control de calidad para cumplir la norma DIN 2093, los resortes de discos son ideales para aplicaciones difíciles que requieran alta resistencia a la fatiga. Estas arandelas con muelle hacen que el juego se mantenga retirado durante el proceso de fabricación.
Referencia de Essentra:

10335208

Número de pieza del fabricante:

1218029

9193 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,0536 €
1000 + 0,051 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

10,72 €

200 x 0,0536 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 6.2 mm
Diámetro exterior 13.0 mm
Altura del brazo 0.9 mm
Grosor 0.5 mm
Deflexión mínima de carga 248.00 N
Altura de carga 0.6 mm
Material Acero al carbono
Referencia DIN
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros