Menu Search

Resorte de disco DIN 16.3 mm 32.0 mm

Fabricados conforme a un estricto control de calidad para cumplir la norma DIN 2093, los resortes de discos son ideales para aplicaciones difíciles que requieran alta resistencia a la fatiga. Estas arandelas con muelle hacen que el juego se mantenga retirado durante el proceso de fabricación.
Referencia de Essentra:

10443408

Número de pieza del fabricante:

1218103

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2147 €
500 + 0,204 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

21,47 €

100 x 0,2147 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 16.3 mm
Diámetro exterior 32.0 mm
Altura del brazo 1.9 mm
Grosor 0.8 mm
Deflexión mínima de carga 584.00 N
Altura de carga 1.1 mm
Material Acero al carbono
Referencia DIN
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros