Menu Search

Resorte de disco SAE 30.5 mm 60.0 mm

Fabricados conforme a un estricto control de calidad para cumplir la norma DIN 2093, los resortes de discos son ideales para aplicaciones difíciles que requieran alta resistencia a la fatiga. Estas arandelas con muelle hacen que el juego se mantenga retirado durante el proceso de fabricación.
Referencia de Essentra:

10443774

Número de pieza del fabricante:

1218152

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,2021 €
500 + 1,142 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

120,21 €

100 x 1,2021 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 30.5 mm
Diámetro exterior 60.0 mm
Altura del brazo 4.3 mm
Grosor 2.5 mm
Deflexión mínima de carga 7087.00 N
Altura de carga 3.0 mm
Material Vanadio de cromo
Referencia DIN
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros