Menu Search

Resorte de torsión 360 ° Mano izquierda 6.0 mm 13.22 Nmm

Este muelle de torsión de 360° tiene un diámetro exterior de 5,97 mm con una longitud de la pata desde el centro de 19,05 mm y un par de apriete de 13,22 Nm. Tiene una dirección de enroscado a mano izquierda y un tamaño de mandril recomendado de 3,56 mm.
Referencia de Essentra:

10436332

Número de pieza del fabricante:

1217619

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 2,13 €
150 + 2,0236 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

63,90 €

30 x 2,13 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 13.22 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 19.1 mm
Dirección del viento Mano izquierda
Diámetro del cable 0.4 mm
Tamaño del mandril 3.6 mm
Espacio axial mínimo 4.3 mm
Diámetro exterior 6.0 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros