Menu Search

Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 13.4 mm 475.00 Nmm

Este muelle de torsión de 180° tiene un diámetro exterior de 13,36 mm con una longitud de la pata desde el centro de 50,8 mm y un par de apriete de 475 Nm. Tiene una dirección de enroscado a mano izquierda y un tamaño de mandril recomendado de 8,33 mm.
Referencia de Essentra:

10441305

Número de pieza del fabricante:

1217804

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 3,0843 €
150 + 2,9306 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

92,53 €

30 x 3,0843 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 475.00 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 50.8 mm
Dirección del viento Mano derecha
Diámetro del cable 1.5 mm
Tamaño del mandril 8.3 mm
Espacio axial mínimo 14.2 mm
Diámetro exterior 13.4 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros