Menu Search

Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 28.7 mm 1808.00 Nmm

Este muelle de torsión de 180° tiene un diámetro exterior de 28,73 mm con una longitud de la pata desde el centro de 76,2 mm y un par de apriete de 1808 Nm. Tiene una dirección de enroscado a mano izquierda y un tamaño de mandril recomendado de 18,64 mm.
Referencia de Essentra:

10441947

Número de pieza del fabricante:

1217878

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 4,3433 €
150 + 4,1263 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

130,30 €

30 x 4,3433 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 1808.00 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 76.2 mm
Dirección del viento Mano derecha
Diámetro del cable 2.4 mm
Tamaño del mandril 18.6 mm
Espacio axial mínimo 18.1 mm
Diámetro exterior 28.7 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros