Menu Search

Resorte de torsión 270 ° Mano derecha 30.6 mm 1808.00 Nmm

Este muelle de torsión de 270° tiene un diámetro exterior de 30,56 mm con una longitud de la pata desde el centro de 76,2 mm y un par de apriete de 1808 Nm. Tiene una dirección de enroscado a mano izquierda y un tamaño de mandril recomendado de 20,24 mm.
Referencia de Essentra:

10641019

Número de pieza del fabricante:

1217882

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 4,8276 €
150 + 4,586 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

144,83 €

30 x 4,8276 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 1808.00 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 76.2 mm
Dirección del viento Mano derecha
Diámetro del cable 2.4 mm
Tamaño del mandril 20.2 mm
Espacio axial mínimo 25.3 mm
Diámetro exterior 30.6 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros