Menu Search

Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 24.9 mm 2373.00 Nmm

Este muelle de torsión de 180° tiene un diámetro exterior de 24,94 mm con una longitud de la pata desde el centro de 88,9 mm y un par de apriete de 2373 Nm. Tiene una dirección de enroscado a mano izquierda y un tamaño de mandril recomendado de 15,47 mm.
Referencia de Essentra:

10639252

Número de pieza del fabricante:

1217887

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 5,0213 €
150 + 4,77 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

150,64 €

30 x 5,0213 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión 2373.00 Nmm
Longitud de la pata del centro del orificio 88.9 mm
Dirección del viento Mano izquierda
Diámetro del cable 2.7 mm
Tamaño del mandril 15.5 mm
Espacio axial mínimo 25.4 mm
Diámetro exterior 24.9 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros