Menu Search

Revolving Fixed Handles

En stock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
17 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
8,5471 € - 9,002 € 1 En stock
87.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12,9264 € - 13,6034 € Solicite el plazo de entrega aquí
107.0 mm
15.0 mm
28.0 mm
9,3405 € - 9,8376 € Solicite el plazo de entrega aquí
92.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
11,784 € - 12,3975 € Solicite el plazo de entrega aquí
112.0 mm
15.0 mm
29.0 mm
7,5105 € - 7,9018 € 32 En stock
64.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
8,5471 € - 9,002 € Solicite el plazo de entrega aquí
87.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12,9264 € - 13,6034 € Solicite el plazo de entrega aquí
107.0 mm
15.0 mm
28.0 mm
9,3405 € - 9,8376 € 74 En stock
92.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
11,784 € - 12,3975 € Solicite el plazo de entrega aquí
112.0 mm
15.0 mm
29.0 mm
8,0394 € - 8,4519 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
10159057 10,1444 € - 10,6733 € Solicite el plazo de entrega aquí
97.0 mm
15.0 mm
26.0 mm
7,5105 € - 7,9018 € Solicite el plazo de entrega aquí
67.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
10159026 8,0394 € - 8,4519 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
10,1444 € - 10,6733 € Solicite el plazo de entrega aquí
97.0 mm
15.0 mm
26.0 mm
9,0337 € - 9,5097 € 5 En stock
82.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
13,1274 € - 13,815 € Solicite el plazo de entrega aquí
102.0 mm
15.0 mm
27.0 mm
10,1444 € - 10,6733 € 40 En stock
102.0 mm
15.0 mm
27.0 mm
Asa de agarre 87.0 mm Espárrago roscado M8 15.0 mm

10159033

Rango de precios
9,002 € - 8,5471 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud general
    87.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 107.0 mm Espárrago roscado M10 15.0 mm

10159071

Rango de precios
13,6034 € - 12,9264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    28.0 mm
  • Longitud general
    107.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 92.0 mm Espárrago roscado M8 15.0 mm

10158906

Rango de precios
9,8376 € - 9,3405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud general
    92.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 112.0 mm Espárrago roscado M10 15.0 mm

10158944

Rango de precios
12,3975 € - 11,784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    29.0 mm
  • Longitud general
    112.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 64.0 mm Espárrago roscado M6 12.0 mm

10159002

Rango de precios
7,9018 € - 7,5105 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud general
    64.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 87.0 mm Espárrago roscado M10 15.0 mm

10159040

Rango de precios
9,002 € - 8,5471 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud general
    87.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 107.0 mm Espárrago roscado M12 15.0 mm

10159088

Rango de precios
13,6034 € - 12,9264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    28.0 mm
  • Longitud general
    107.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 92.0 mm Espárrago roscado M10 15.0 mm

10158913

Rango de precios
9,8376 € - 9,3405 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud general
    92.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 112.0 mm Espárrago roscado M12 15.0 mm

10158951

Rango de precios
12,3975 € - 11,784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    29.0 mm
  • Longitud general
    112.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 77.0 mm Espárrago roscado M6 15.0 mm

10159019

Rango de precios
8,4519 € - 8,0394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    23.0 mm
  • Longitud general
    77.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 97.0 mm Espárrago roscado M10 15.0 mm

10159057

Rango de precios
10,6733 € - 10,1444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    26.0 mm
  • Longitud general
    97.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 67.0 mm Espárrago roscado M6 12.0 mm

10158883

Rango de precios
7,9018 € - 7,5105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud general
    67.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 77.0 mm Espárrago roscado M8 15.0 mm

10159026

Rango de precios
8,4519 € - 8,0394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    23.0 mm
  • Longitud general
    77.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 97.0 mm Espárrago roscado M12 15.0 mm

10159064

Rango de precios
10,6733 € - 10,1444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    26.0 mm
  • Longitud general
    97.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 82.0 mm Espárrago roscado M8 15.0 mm

10158890

Rango de precios
9,5097 € - 9,0337 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    23.0 mm
  • Longitud general
    82.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 102.0 mm Espárrago roscado M12 15.0 mm

10158937

Rango de precios
13,815 € - 13,1274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud general
    102.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro
Asa de agarre 102.0 mm Espárrago roscado M10 15.0 mm

10158920

Rango de precios
10,6733 € - 10,1444 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud general
    102.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del asa
    Termoplástico
  • Color
    Negro