Menu Search

Rodillos cruzados con rieles

En producción

Estos juegos de rieles de rodillos cruzados son sistemas de movimiento lineal que proporcionan a las aplicaciones posicionamiento y una guía suave. Su diseño, que consiste en dos rieles paralelos con cojinetes de rodillos cruzados, permite un movimiento lineal de alta precisión y una extraordinaria capacidad de carga.

Distribuyen la carga de manera uniforme, lo que da lugar a una mínima deflexión y una gran repetibilidad, permitiendo un control del movimiento preciso. Gracias a su pequeña forma, son perfectos para aplicaciones donde el espacio está limitado o se requiere un diseño compacto.

Viene en cuatro rieles, cada uno de ellos con dos jaulas de rodillos y ocho pernos de cabeza. Son resistentes a la corrosión y pueden soportar temperaturas de -40 ºC a +80 ºC. Se utilizan en aplicaciones como automoción industrial, equipos médicos, herramientas para máquinas y defensa.

  • Son perfectos para aplicaciones donde el espacio está limitado o se requiere un diseño compacto.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -40 C y +80 C.
  • Viene en cuatro rieles, cada uno de ellos con dos jaulas de rodillos y ocho pernos de cabeza.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
73 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Recorrido máximo d3 l1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
  • de 4
Rodillo cruzado con rieles 180.0 M3 6.0 Acero

20162054


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    180.0
  • Recorrido máximo
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Rodillo cruzado con rieles 120.0 M3 6.0 Acero

20162023


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    120.0
  • Recorrido máximo
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Rodillo cruzado con rieles 60.0 M3 6.0 Acero

20161989


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • Recorrido máximo
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Rodillo cruzado con rieles 1000.0 M10 28.0 Acero

20159290


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    1000.0
  • Recorrido máximo
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Rodillo cruzado con rieles 80.0 M5 11.0 Acero

20159344


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    80.0
  • Recorrido máximo
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Rodillo cruzado con rieles 70.0 M2 4.0 Acero

20161941


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    70.0
  • Recorrido máximo
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Rodillo cruzado con rieles 90.0 M3 6.0 Acero

20162009


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    90.0
  • Recorrido máximo
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Rodillo cruzado con rieles 1000.0 M8 22.0 Acero

20159320


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    1000.0
  • Recorrido máximo
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Rodillo cruzado con rieles 120.0 M5 11.0 Acero

20159313


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    120.0
  • Recorrido máximo
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Rodillo cruzado con rieles 60.0 M2 4.0 Acero

20161934


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • Recorrido máximo
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Rodillo cruzado con rieles 1100.0 M8 22.0 Acero

20159337


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    1100.0
  • Recorrido máximo
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Rodillo cruzado con rieles 400.0 M8 22.0 Acero

20162368


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    400.0
  • Recorrido máximo
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Rodillo cruzado con rieles 300.0 M4 8.0 Acero

20162160


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    300.0
  • Recorrido máximo
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Rodillo cruzado con rieles 300.0 M8 22.0 Acero

20162351


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    300.0
  • Recorrido máximo
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Rodillo cruzado con rieles 600.0 M10 28.0 Acero

20162436


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    600.0
  • Recorrido máximo
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Rodillo cruzado con rieles 800.0 M10 28.0 Acero

20174095


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    800.0
  • Recorrido máximo
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Rodillo cruzado con rieles 200.0 M10 28.0 Acero

20162399


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    200.0
  • Recorrido máximo
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Rodillo cruzado con rieles 75.0 M3 6.0 Acero

20161996


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    75.0
  • Recorrido máximo
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Rodillo cruzado con rieles 200.0 M5 11.0 Acero

20161880


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    200.0
  • Recorrido máximo
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Rodillo cruzado con rieles 150.0 M3 6.0 Acero

20162047


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    150.0
  • Recorrido máximo
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4