Menu Search

Ruedas giratorias

En stock

Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.

Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
10209127 4,657 € - 10,2938 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
Rojo
PA
61.2 kg
2,4042 € - 2,5313 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Gris
Plástico
61.2 kg
0,3184 € - 0,7036 € 1278 En stock
35.0 mm
Negro
Polymer
10.0 kg
1,5429 € - 1,624 € 302 En stock
40.0 mm
Gris
Plástico
25.5 kg
4,6566 € - 4,9009 € 22 En stock
100.0 mm
Gris
Plástico
81.6 kg
2,7666 € - 2,9123 € 44 En stock
100.0 mm
Blanco
PA
90.0 kg
6,964 € - 7,329 € 40 En stock
125.0 mm
Blanco
PA
122.0 kg
0,62 € - 0,6522 € 700 En stock
50.0 mm
Negro
PP
35.7 kg
0,5425 € - 0,5702 € 340 En stock
40.0 mm
Negro
PP
24.5 kg
2,0154 € - 2,1223 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Negro
PP
50.1 kg
1,0073 € - 1,0612 € 160 En stock
60.0 mm
Negro
PP
40.8 kg
  • de 3
Rueda 63.0 mm (D) 22.0 mm 61.2 kg PA Rojo

10209127

Rango de precios
10,2938 € - 4,657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida 6
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    61.2 kg
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 27.0 mm 61.2 kg Plástico Gris

10209257

Rango de precios
2,5313 € - 2,4042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    61.2 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 35.0 mm (D) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Negro

10292303

Rango de precios
0,7036 € - 0,3184 €

Niveles de existencias
1278 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    10.0 kg
  • Diámetro de rueda
    35.0 mm
  • Anchura de la rueda
    10.0 mm
Rueda 40.0 mm (D) 18.0 mm 25.5 kg Plástico Gris

10209226

Rango de precios
1,624 € - 1,5429 €

Niveles de existencias
302 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    25.5 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 27.0 mm 81.6 kg Plástico Gris

10209264

Rango de precios
4,9009 € - 4,6566 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    81.6 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 27.0 mm 90.0 kg PA Blanco

10270431

Rango de precios
2,9123 € - 2,7666 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    90.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 27.0 mm 122.0 kg PA Blanco

10209288

Rango de precios
7,329 € - 6,964 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    122.0 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 18.0 mm 35.7 kg PP Negro

10209301

Rango de precios
0,6522 € - 0,62 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    35.7 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda 40.0 mm (D) 17.0 mm 24.5 kg PP Negro

10209295

Rango de precios
0,5702 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    24.5 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 21.5 mm 50.1 kg PP Negro

10209325

Rango de precios
2,1223 € - 2,0154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    50.1 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    21.5 mm
Rueda 60.0 mm (D) 21.5 mm 40.8 kg PP Negro

10209318

Rango de precios
1,0612 € - 1,0073 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    40.8 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    21.5 mm