10193402
1220445
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 15 | 58,09 € |
16 - 79 | 49,54 € |
80 + | 45,04 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | PA |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | PU |
Color | Negro |
Tipo de ruedecilla | Rueda gemela con freno Linea |
Tipo de montaje | Bolt Hole |
Capacidad de carga | 100.0 kg |
Capacidad de carga | 100.0 kg |
Diámetro de rueda | 100.0 mm |
Diámetro de rueda | 3.937 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Poliuretano |
Acabado de carcasa de ruedecilla | Sin acabado |
Altura general | 118.0 mm |
Altura general | 4.646 in |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.