Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Código De La Serie: SR5769 ,SR1547
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Color | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3652 € - 9,6472 € | 109 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Rojo
|
Plástico
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,5591 € - 10,078 € | 98 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Rojo
|
Plástico
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 9,002 € - 19,8762 € | 149 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Rojo
|
Plástico
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 11,5624 € - 12,171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda esférica
|
Negro
|
Polímero termoplástico
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 2,0569 € - 4,5475 € | 470 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda gemela con plato fijo
|
Negro
|
Termoplástico
|
|
||
| 3,0859 € - 6,8209 € | 250 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,5304 € - 7,8039 € | 230 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,5444 € - 3,4146 € | 45 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela giratoria encapuchada
|
Negro
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,404 € - 3,1037 € | 451 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
Negro
|
Polímero termoplástico
|
|
||
| 43,4548 € - 96,0491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
Gris
|
GTP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,167 € - 13,6457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
Rueda esférica
|
Negro
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 5,2123 € - 11,5226 € | 6 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda esférica
|
Negro
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 0,5527 € - 0,5814 € | 2671 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Negro
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,9086 € - 0,9561 € | 945 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Negro
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,2939 € - 7,2824 € | 360 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Negro
|
Plástico
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,5372 € - 0,5652 € | 8453 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Negro
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 0,8711 € - 0,9175 € | 2281 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Negro
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,5414 € - 21,0822 € | 96 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio y freno
|
Negro
|
PA
|
|
||
| 9,8905 € - 21,8755 € | 57 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado y freno
|
Gris
|
GTP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,6042 € - 25,6519 € | 572 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio y freno
|
Gris
|
GTP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar