Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Código De La Serie: SR5769 ,SR1547
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Color | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3436 € - 9,6049 € | 76 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Rojo Blanco
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,4493 € - 7,6254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,4895 € - 9,9249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con plato y freno
|
Rojo Blanco
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,2131 € - 7,1005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con plato y freno
|
Negro
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 5,728 € - 12,6584 € | 50 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 6,569 € - 14,5026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
Plástico
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,1844 € - 11,4607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 7,8807 € - 17,4221 € | 1614 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 0,6337 € - 0,6669 € | 37356 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada con freno
|
Negro
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 0,9717 € - 1,0236 € | 3445 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada con freno
|
Negro
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,424 € - 0,937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Rueda esférica
|
Negro
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 9,5414 € - 21,0822 € | 96 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio y freno
|
Negro
|
PA
|
|
||
| 0,5372 € - 0,5652 € | 7103 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Negro
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 0,8711 € - 0,9175 € | 2681 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Negro
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,6413 € - 5,838 € | 80 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Rueda gemela con plato fijo
|
Negro
|
PA
|
|
||
| 3,2939 € - 7,2824 € | 360 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Negro
|
Plástico
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 5,2124 € - 11,5226 € | 176 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda esférica
|
Negro
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 6,2834 € - 13,889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
Rueda esférica
|
Negro
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 4,4758 € - 9,8944 € | 88 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Rojo
|
Plástico
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 6,77 € - 14,968 € | 167 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Rojo
|
Plástico
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar