Menu Search

Ruedas para muebles y oficina

En stock

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769 ,SR1547

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
0,6337 € - 0,6669 € 37356 En stock
40.0 mm
Rueda gemela encapuchada con freno
Negro
Nylon
44.0 kg
0,9717 € - 1,0236 € 3445 En stock
50.0 mm
Rueda gemela encapuchada con freno
Negro
Nylon
60.0 kg
0,577 € - 0,6072 € 3228 En stock
40.0 mm
Rueda gemela no encapuchada
Negro
PA
50.0 kg
0,6713 € - 0,7067 € 6200 En stock
40.0 mm
Rueda gemela encapuchada con freno
Negro
Nylon
50.0 kg
1,0114 € - 1,0644 € 1189 En stock
50.0 mm
Rueda gemela encapuchada con freno
Negro
Nylon
80.0 kg
3,0859 € - 6,8209 € 250 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Negro
PP
35.0 kg
3,5304 € - 7,8039 € 230 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Negro
PP
40.0 kg
4,2524 € - 9,4012 € 2214 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con orificio para el perno
Negro
PA
70.0 kg
1,9876 € - 4,3941 € 295 En stock
45.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
Negro
Polímero termoplástico
3,6418 € - 8,0505 € 1224 En stock
40.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
Gris
GTP
40.0 kg
2,0405 € - 4,5115 € 3525 En stock
60.0 mm
Rueda gemela giratoria no encapuchada
Negro
PU
60.0 kg
4,2672 € - 9,4335 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Negro
PP
50.0 kg
1,4883 € - 3,2887 € 2543 En stock
50.0 mm
Rueda gemela giratoria encapuchada
Negro
PA
60.0 kg
9,0337 € - 19,9715 € 432 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
Negro
PP
70.0 kg
3,4058 € - 7,5283 € 192 En stock
35.0 mm
Rueda con vástago roscado
Negro
Polímero termoplástico
10.0 kg
2,0569 € - 4,5475 € 470 En stock
35.0 mm
Rueda gemela con plato fijo
Negro
Termoplástico
45,7609 € - 101,1584 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
Gris
GTP
70.0 kg
5,8814 € - 13,0005 € 109 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
Negro
PP
70.0 kg
10,2079 € - 22,5525 € 1053 En stock
60.0 mm
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
Gris
GTP
50.0 kg
4,3232 € - 9,5562 € 190 En stock
40.0 mm
Rueda gemela con plato giratorio sin freno
Gris
GTP
40.0 kg
  • de 5
Rueda gemela encapuchada con freno 40.0 mm

10299456

Rango de precios
0,6669 € - 0,6337 €

Niveles de existencias
37356 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada con freno
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela encapuchada con freno 50.0 mm

10299494

Rango de precios
1,0236 € - 0,9717 €

Niveles de existencias
3445 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada con freno
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela 40.0 mm 50.0 kg Orificio ciego Negro

10299432

Rango de precios
0,6072 € - 0,577 €

Niveles de existencias
3228 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela no encapuchada
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela encapuchada con freno 40.0 mm

10299470

Rango de precios
0,7067 € - 0,6713 €

Niveles de existencias
6200 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada con freno
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela encapuchada con freno 50.0 mm

10299517

Rango de precios
1,0644 € - 1,0114 €

Niveles de existencias
1189 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela encapuchada con freno
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Orificio del perno Negro

10277652

Rango de precios
6,8209 € - 3,0859 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 60.0 mm 40.0 kg Orificio del perno Negro

10277669

Rango de precios
7,8039 € - 3,5304 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Orificio del perno Negro

10270325

Rango de precios
9,4012 € - 4,2524 €

Niveles de existencias
2214 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 45.0 mm Vástago roscado Negro

10292457

Rango de precios
4,3941 € - 1,9876 €

Niveles de existencias
295 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 40.0 mm 40.0 kg Vástago roscado Gris

10292525

Rango de precios
8,0505 € - 3,6418 €

Niveles de existencias
1224 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 60.0 mm 60.0 kg Espiga Cuello de Agarre Negro

10280041

Rango de precios
4,5115 € - 2,0405 €

Niveles de existencias
3525 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela giratoria no encapuchada
  • Tipo de montaje
    Espiga Cuello de Agarre
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Orificio del perno Negro

10277676

Rango de precios
9,4335 € - 4,2672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 50.0 mm 60.0 kg Espiga Cuello de Agarre Negro

10280027

Rango de precios
3,2887 € - 1,4883 €

Niveles de existencias
2543 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela giratoria encapuchada
  • Tipo de montaje
    Espiga Cuello de Agarre
Rueda gemela con freno 50.0 mm (D) (A)

10270356

Rango de precios
19,9715 € - 9,0337 €

Niveles de existencias
432 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago roscado 35.0 mm (D) 16.0 mm (A)

10292327

Rango de precios
7,5283 € - 3,4058 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 35.0 mm Plato fijo Negro

10292426

Rango de precios
4,5475 € - 2,0569 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda gemela 100.0 mm 70.0 kg Placa cuadrada Gris

10292556

Rango de precios
101,1584 € - 45,7609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato giratorio sin freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Fijación atornillable Negro

10277959

Rango de precios
13,0005 € - 5,8814 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PP
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato giratorio sin freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda gemela 60.0 mm 50.0 kg Placa cuadrada Gris

10292501

Rango de precios
22,5525 € - 10,2079 €

Niveles de existencias
1053 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato giratorio sin freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda gemela 40.0 mm 40.0 kg Placa cuadrada Gris

10292495

Rango de precios
9,5562 € - 4,3232 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Goma termoplástica
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Aleación de zinc fundido
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato giratorio sin freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado