Menu Search

Patas para atornillar 60.0 mm M4 ABS Negro

This fast foot easily mounts into the chassis. By pushing the rivet head down the legs open to provide a secure hold.
Referencia de Essentra:

10149072

Número de pieza del fabricante:

BF-1002

1014 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 2,6927 €
500 + 2,5578 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

269,27 €

100 x 2,6927 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Acrilonitrilo butadieno estireno
Color Negro
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Diámetro de la base 60.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros