Menu Search

Seguros magnéticos atornillables: Carcasa metálica

En stock

Los seguros magnéticos atornillables se montan en la superficie y suelen ser adecuados para aplicaciones de mayor resistencia que la versión con encaje a presión. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

Código De La Serie: SR5428

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Fuerza de tiro Material de la caja Mecanismo de pestillo Longitud general Anchura general Altura general Compra
4,1525 € - 9,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
Catch & Counterplate
50.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
19,15 € - 42,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
Zamak
Catch & Counterplate
80.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
40,0068 € - 42,1124 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Pestillo
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
35,73 € - 78,98 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Pestillo
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
22,54 € - 49,82 € 13 En stock
Zamak
Catch & Counterplate
105.0 mm
21.5 mm
21.4 mm
19,86 € - 43,89 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
Pestillo
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
47,21 € - 104,36 € 16 En stock
Acero inoxidable
Pestillo
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
16,27 € - 35,96 € 76 En stock
Zamak
Pestillo
49.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
10,45 € - 23,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
Zamak
Catch & Counterplate
40.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
1,106 € - 2,446 € 265 En stock
PA
Counterplate
65.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
12,90 € - 28,50 € Solicite el plazo de entrega aquí
Zamak
Catch & Counterplate
50.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
6,63 € - 14,64 € 11 En stock
Aleación de zinc fundido
Catch & Counterplate
80.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
15,41 € - 34,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
Zamak
Catch & Counterplate
61.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
Seguro magnético 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f Níquel

10201763

Rango de precios
9,18 € - 4,1525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8505191090
  • Mecanismo de pestillo
    Catch & Counterplate
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Peso del pestillo
    32.0 g
Seguro magnético 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

10201800

Rango de precios
42,35 € - 19,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Mecanismo de pestillo
    Catch & Counterplate
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Peso del pestillo
    140.0 g
Seguro magnético 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

10641149

Rango de precios
42,1124 € - 40,0068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8302420090
  • Mecanismo de pestillo
    Pestillo
  • Material del imán
    Cobalto samario
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Peso del pestillo
    11.0 g
Seguro magnético 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

10201855

Rango de precios
78,98 € - 35,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Mecanismo de pestillo
    Pestillo
  • Material del imán
    Cobalto samario
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Distancia entre orificios fijos
    40.0 mm
Seguro magnético 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

10201817

Rango de precios
49,82 € - 22,54 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Mecanismo de pestillo
    Catch & Counterplate
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Peso del pestillo
    206.0 g
Seguro magnético 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

10201862

Rango de precios
43,89 € - 19,86 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8302420090
  • Mecanismo de pestillo
    Pestillo
  • Material del imán
    Cobalto samario
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Peso del pestillo
    11.0 g
Seguro magnético 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

10201848

Rango de precios
104,36 € - 47,21 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Mecanismo de pestillo
    Pestillo
  • Material del imán
    Cobalto samario
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Distancia entre orificios fijos
    40.0 mm
Seguro magnético 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f Níquel

10272541

Rango de precios
35,96 € - 16,27 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Código de material
    8505119099
  • Mecanismo de pestillo
    Pestillo
  • Material del imán
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Distancia entre orificios fijos
    39.0 mm
Seguro magnético 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

10201770

Rango de precios
23,09 € - 10,45 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Mecanismo de pestillo
    Catch & Counterplate
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Peso del pestillo
    56.0 g
Placa de captura 13.0 mm 65.0 mm 2.0 mm Gris

10272657

Rango de precios
2,446 € - 1,106 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Código de material
    7318190090
  • Mecanismo de pestillo
    Counterplate
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    13.0 mm
Seguro magnético 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

10201787

Rango de precios
28,50 € - 12,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Mecanismo de pestillo
    Catch & Counterplate
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Peso del pestillo
    74.0 g
Seguro magnético 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

10201756

Rango de precios
14,64 € - 6,63 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Código de material
    8505191090
  • Mecanismo de pestillo
    Catch & Counterplate
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Distancia entre orificios fijos
    70.0 mm
Seguro magnético 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

10201794

Rango de precios
34,08 € - 15,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Mecanismo de pestillo
    Catch & Counterplate
  • Material del imán
    Ferrita
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Peso del pestillo
    110.0 g