Menu Search

Seguros magnéticos con encaje a presión

En stock

Seguros magnéticos - Fijación embutida en la abertura del marco que ofrece un efecto al ras. La gama ofrece una variedad de ajustes a presión para una instalación rápida o montaje atornillado para una sujeción más firme. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

Código De La Serie: SR5427

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Anchura general Material completo Altura general Compra
4,376 € - 9,672 € Solicite el plazo de entrega aquí
64.0 mm
Blanco
64.0 mm
Acrilonitrilo butadieno estireno
14.0 mm
5,779 € - 6,082 € 1650 En stock
39.7 mm
Blanco
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
3,658 € - 3,846 € 10 En stock
23.6 mm
Blanco
7.7 mm
Polipropileno
13.3 mm
1,358 € - 1,644 € 30 En stock
25.4 mm
Blanco
9.6 mm
Poliestireno
12.0 mm
4,9015 € - 10,835 € 52 En stock
40.0 mm
Blanco
10.0 mm
Acrilonitrilo butadieno estireno
13.5 mm
6,11 € - 13,51 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
Negro
Polipropileno
14.5 mm
3,19 € - 7,06 € 22 En stock
58.5 mm
Negro
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
12,277 € - 12,922 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.5 mm
Blanco
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
2,04 € - 4,505 € 3320 En stock
39.7 mm
Negro
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
6,019 € - 6,333 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.5 mm
Blanco
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
6,678 € - 7,022 € 36 En stock
39.7 mm
Blanco
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
5,0614 € - 5,3278 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
Negro
5.8 mm
Polioximetileno
10.2 mm
2,04 € - 4,505 € 1136 En stock
39.7 mm
Blanco
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
4,90 € - 10,84 € 798 En stock
58.5 mm
Negro
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
5,988 € - 6,312 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.5 mm
Negro
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
5,047 € - 5,309 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.7 mm
Negro
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
4,379 € - 4,608 € 130 En stock
23.6 mm
Negro
7.7 mm
Polipropileno
13.3 mm
1,815 € - 4,01 € 764 En stock
39.5 mm
Blanco
10.0 mm
Poliestireno
12.0 mm
10,24 € - 22,62 € 254 En stock
40.0 mm
Negro
10.0 mm
Acrilonitrilo butadieno estireno
13.5 mm
2,1685 € - 2,2815 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.2 mm
Negro
24.2 mm
Acrilonitrilo butadieno estireno
12.3 mm
  • de 2
Seguro magnético 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Blanco

10201718

Rango de precios
9,672 € - 4,376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    14.0 mm
  • Longitud general
    64.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
Seguro magnético 9.5 mm 39.7 mm Blanco

10160800

Rango de precios
6,082 € - 5,779 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • Altura general
    25.4 mm
  • Longitud general
    39.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 7.7 mm 23.6 mm Blanco

10160848

Rango de precios
3,846 € - 3,658 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Altura general
    13.3 mm
  • Longitud general
    23.6 mm
  • Anchura general
    7.7 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 9.6 mm 25.4 mm 2.0 kg-f Blanco

10191897

Rango de precios
1,644 € - 1,358 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Altura general
    12.0 mm
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Anchura general
    9.6 mm
  • Material completo de la caja
    Poliestireno
  • Material de la caja
    PS
Seguro magnético 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Blanco

10201671

Rango de precios
10,835 € - 4,9015 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Altura general
    13.5 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
Seguro magnético 12.5. mm 54.0 mm Negro

10272572

Rango de precios
13,51 € - 6,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    14.5 mm
  • Longitud general
    54.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
  • Color
    Negro
Seguro magnético 11.0 mm 58.5 mm Negro

10279205

Rango de precios
7,06 € - 3,19 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Altura general
    20.6 mm
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 11.0 mm 58.5 mm Blanco

10426616

Rango de precios
12,922 € - 12,277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    20.6 mm
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 9.5 mm 39.7 mm Negro

10279182

Rango de precios
4,505 € - 2,04 €

Niveles de existencias
3320 En stock
Atributos
  • Altura general
    25.4 mm
  • Longitud general
    39.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 11.0 mm 58.5 mm Blanco

10160770

Rango de precios
6,333 € - 6,019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    20.6 mm
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 9.5 mm 39.7 mm Blanco

10314302

Rango de precios
7,022 € - 6,678 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Altura general
    25.4 mm
  • Longitud general
    39.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 5.8 mm 12.6 mm Negro

10435274

Rango de precios
5,3278 € - 5,0614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    10.2 mm
  • Longitud general
    12.6 mm
  • Anchura general
    5.8 mm
  • Material completo de la caja
    Polioximetileno
  • Material de la caja
    POM
Seguro magnético 9.5 mm 39.7 mm Blanco

10279175

Rango de precios
4,505 € - 2,04 €

Niveles de existencias
1136 En stock
Atributos
  • Altura general
    25.4 mm
  • Longitud general
    39.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 11.0 mm 58.5 mm Negro

10314296

Rango de precios
10,84 € - 4,90 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Altura general
    20.6 mm
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 11.0 mm 58.5 mm Negro

10160794

Rango de precios
6,312 € - 5,988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    20.6 mm
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 9.5 mm 39.7 mm Negro

10160817

Rango de precios
5,309 € - 5,047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    25.4 mm
  • Longitud general
    39.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 7.7 mm 23.6 mm Negro

10160855

Rango de precios
4,608 € - 4,379 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Altura general
    13.3 mm
  • Longitud general
    23.6 mm
  • Anchura general
    7.7 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 10.0 mm 39.5 mm 3.0 kg-f Blanco

10191903

Rango de precios
4,01 € - 1,815 €

Niveles de existencias
764 En stock
Atributos
  • Altura general
    12.0 mm
  • Longitud general
    39.5 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo de la caja
    Poliestireno
  • Material de la caja
    PS
Seguro magnético 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Negro

10201688

Rango de precios
22,62 € - 10,24 €

Niveles de existencias
254 En stock
Atributos
  • Altura general
    13.5 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
Seguro magnético 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Negro

10201725

Rango de precios
2,2815 € - 2,1685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    12.3 mm
  • Longitud general
    24.2 mm
  • Anchura general
    24.2 mm
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS