Seguros magnéticos - Fijación embutida en la abertura del marco que ofrece un efecto al ras. La gama ofrece una variedad de ajustes a presión para una instalación rápida o montaje atornillado para una sujeción más firme. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.
Código De La Serie: SR5427
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Anchura general | Material completo | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,988 € - 6,312 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.303 in
58.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropileno
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
5,047 € - 5,309 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.563 in
39.7 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropileno
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,379 € - 4,608 € | 90 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
Negro
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropileno
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
1,815 € - 4,01 € | 120 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
Blanco
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliestireno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,24 € - 22,62 € | 85 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrilonitrilo butadieno estireno
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
2,1685 € - 2,2815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.953 in
24.2 mm
|
Acrilonitrilo butadieno estireno
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
6,11 € - 13,51 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
Negro
|
|
Polipropileno
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
3,19 € - 7,06 € | 222 En stock |
2.303 in
58.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropileno
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
12,277 € - 12,922 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanco
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropileno
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
5,779 € - 6,082 € | 1650 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanco
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropileno
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,658 € - 3,846 € | 10 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
Blanco
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropileno
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
1,358 € - 1,644 € | 530 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Blanco
|
0.378 in
9.6 mm
|
Poliestireno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,9015 € - 10,835 € | 40 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Blanco
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrilonitrilo butadieno estireno
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
4,376 € - 9,672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.52 in
64.0 mm
|
Blanco
|
2.52 in
64.0 mm
|
Acrilonitrilo butadieno estireno
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.