Menu Search

Separador a presión

En stock

Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Cuando el tornillo autorroscante está sujeto, las patas inferiores se ven forzadas hacia fuera eliminando la necesidad de una tuerca. Encajan en un orificio cuadrado que evita la rotación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del cuerpo Grosor máximo del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Medida del orificio Longitud del espaciador Compra
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1616 € - 0,1796 € 1063 En stock
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1492 € - 0,1658 € 15000 En stock
0,1133 € - 0,1259 € 18097 En stock
0,1231 € - 0,1368 € 3233 En stock
0,1247 € - 0,1386 € 64377 En stock
0,1226 € - 0,1362 € 942 En stock
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,1795 € - 0,2065 € 998 En stock
10017449 0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1561 € - 0,1796 € 3970 En stock
0,1561 € - 0,1796 € 2000 En stock
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1795 € - 0,2065 € 3035 En stock
0,1795 € - 0,2065 € 18496 En stock
0,1795 € - 0,2065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1561 € - 0,1796 € 3415 En stock
  • de 2
Tuerca espaciadora 15.9 mm (L) Nylon Natural

10017265

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 10.0 mm (L) Nylon Natural

10017272

Rango de precios
0,1796 € - 0,1616 €

Niveles de existencias
1063 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 12.0 mm (L) Nylon Natural

10017319

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 4.8 mm (L) Nylon Natural

10017340

Rango de precios
0,1658 € - 0,1492 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 4.0 mm (L) Nylon Natural

10017371

Rango de precios
0,1259 € - 0,1133 €

Niveles de existencias
18097 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 9.5 mm (L) Nylon Natural

10017418

Rango de precios
0,1368 € - 0,1231 €

Niveles de existencias
3233 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 12.7 mm (L) Nylon Natural

10017456

Rango de precios
0,1386 € - 0,1247 €

Niveles de existencias
64377 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 12.0 mm (L) Nylon Natural

10017302

Rango de precios
0,1362 € - 0,1226 €

Niveles de existencias
942 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 3.2 mm (L) Nylon Natural

10636749

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca espaciadora 6.4 mm (L) Nylon Natural

10636787

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca espaciadora 8.0 mm (L) Nylon Natural

10017401

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 6.0 mm (L) Nylon Natural

10017449

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 8.0 mm (L) Nylon Natural

10017487

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 19.1 mm (L) Nylon Natural

10017289

Rango de precios
0,1796 € - 0,1561 €

Niveles de existencias
3970 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 25.4 mm (L) Nylon Natural

10017326

Rango de precios
0,1796 € - 0,1561 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 4.8 mm (L) Nylon Natural

10017357

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 4.0 mm (L) Nylon Natural

10017388

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
3035 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 9.5 mm (L) Nylon Natural

10017425

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
18496 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 12.7 mm (L) Nylon Natural

10017463

Rango de precios
0,2065 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca espaciadora 15.9 mm (L) Nylon Natural

10017258

Rango de precios
0,1796 € - 0,1561 €

Niveles de existencias
3415 En stock
Atributos
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790