Menu Search

Separadores de aislamiento redondos

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
177 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca interna Diámetro del cuerpo Tipo Longitud del espaciador Compra
1,364 € - 1,4359 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
2,0627 € - 2,1721 € 61 En stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
2,245 € - 2,3623 € 1100 En stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
3,6334 € - 3,8247 € 165 En stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
1,7067 € - 1,7962 € 156 En stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
30.0 mm
1,5741 € - 1,657 € 200 En stock
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
20.0 mm
2,5158 € - 2,6474 € 112 En stock
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
45.0 mm
3,3239 € - 3,4997 € 1584 En stock
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
40.0 mm
3,3681 € - 3,5462 € 1000 En stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
1,3895 € - 1,4635 € 6238 En stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
1,6039 € - 1,6879 € 53 En stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
15.0 mm
1,5885 € - 1,6725 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
1,8239 € - 1,9201 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
2,3678 € - 2,4927 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
1,9709 € - 2,0748 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
1,2104 € - 1,2745 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
1,3331 € - 1,4027 € 422 En stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
18.0 mm
1,4723 € - 1,5497 € 1562 En stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
1,9852 € - 2,0903 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
1,8239 € - 1,9201 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
  • de 9
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 10.0 mm

10036204

Rango de precios
1,4359 € - 1,364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Rango de precios
2,1721 € - 2,0627 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Rango de precios
2,3623 € - 2,245 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Rango de precios
3,8247 € - 3,6334 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M4 30.0 mm

10176740

Rango de precios
1,7962 € - 1,7067 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M5 20.0 mm

10176856

Rango de precios
1,657 € - 1,5741 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M5 45.0 mm

10176979

Rango de precios
2,6474 € - 2,5158 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 12.7 mm M6 40.0 mm

10177082

Rango de precios
3,4997 € - 3,3239 €

Niveles de existencias
1584 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud de la rosca interna
    12.7 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 25.0 mm

10176511

Rango de precios
3,5462 € - 3,3681 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Rango de precios
1,4635 € - 1,3895 €

Niveles de existencias
6238 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Rango de precios
1,6879 € - 1,6039 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Rango de precios
1,6725 € - 1,5885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M5 45.0 mm PA

10176986

Rango de precios
1,9201 € - 1,8239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Rango de precios
2,4927 € - 2,3678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M4 25.0 mm Nylon 6/6

10176726

Rango de precios
2,0748 € - 1,9709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Rango de precios
1,2745 € - 1,2104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 18.0 mm

10176306

Rango de precios
1,4027 € - 1,3331 €

Niveles de existencias
422 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Rango de precios
1,5497 € - 1,4723 €

Niveles de existencias
1562 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M4 50.0 mm PA

10176832

Rango de precios
2,0903 € - 1,9852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M5 40.0 mm PA

10176955

Rango de precios
1,9201 € - 1,8239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm