Menu Search

Separadores PCB con orificio de llave

En stock

Estos pilares de soporte de PCB están diseñados para fijarse en una ranura de agujero de llave. Esto permite una fácil retirada si es necesario. Están disponibles en punta de bayoneta o en encaje de dos piezas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Rango A de grosor del panel Todos
Rango B de grosor del panel Todos
Longitud del espaciador Todos
Mostrar más Mostrar menos
Diámetro del orificio A Todos
Estándar de inflamabilidad del material Todos
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1528 € - 0,1698 € 277598 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1066 € - 0,1184 € 11000 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1423 € - 0,1581 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,06 € - 0,0632 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1708 € - 0,1798 € 998 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1235 € - 0,1372 € 1000 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1052 € - 0,1169 € 1140 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1096 € - 0,1218 € 36000 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1228 € - 0,1364 € 3000 En stock
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1019 € - 0,1132 € 1995 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,134 € - 0,1489 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1117 € - 0,1241 € 2158 En stock
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1263 € - 0,1403 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10011089

Rango de precios
0,1698 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
277598 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10011119

Rango de precios
0,1184 € - 0,1066 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10109083

Rango de precios
0,1581 € - 0,1423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10558928

Rango de precios
0,0632 € - 0,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10011072

Rango de precios
0,1798 € - 0,1708 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre B
    2.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10011140

Rango de precios
0,1372 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10487631


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10011096

Rango de precios
0,1169 € - 0,1052 €

Niveles de existencias
1140 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10011126

Rango de precios
0,1218 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
36000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10109069

Rango de precios
0,1364 € - 0,1228 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10011065

Rango de precios
0,1132 € - 0,1019 €

Niveles de existencias
1995 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10011102

Rango de precios
0,1489 € - 0,134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10011133

Rango de precios
0,1241 € - 0,1117 €

Niveles de existencias
2158 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10109076

Rango de precios
0,1403 € - 0,1263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Conector a orificio de llave
  • Características especiales
    Montaje con ranura
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm