En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura del collarín | Medidas del tornillo | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 10210321 | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar