Menu Search

Soporte de fibra - Cuarto de vuelta

En stock

Los soportes de fibra de cuarto de vuelta aguantan soportes para racks estándar que se montan en un rack de 19 pulgadas con un cuarto de vuelta. Pueden usarse para direccionar fibra óptica a lo largo de una unidad de racks. Fabricado en nylon negro de clasificación UL94 V0 y de aspecto negro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Dimensiones del cuadrado Anchura general Método de montaje Compra
1,5769 € - 1,6595 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.465 in
A presión de cuarto de vuelta
1,5769 € - 1,6595 € 300 En stock
0.374 in
A presión de cuarto de vuelta
Soporte para fibra 42.7 mm (L) Negro

10111741

Rango de precios
1,6595 € - 1,5769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    A presión de cuarto de vuelta
  • Tipo
    Soporte
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Soporte para fibra 42.7 mm (L) Negro

10111758

Rango de precios
1,6595 € - 1,5769 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    A presión de cuarto de vuelta
  • Tipo
    Soporte
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0