HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search

Soportes de PCB autoadhesivos

En stock

Los soportes con base adhesiva vienen con cinta adhesiva de doble cara con lengüeta de liberación para proporcionar una instalación rápida. Se presentan en tres opciones para montaje PCB: bloqueo a presión, sin bloqueo y con descanso plano. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Anchura de la base Longitud de la base Longitud del espaciador Compra
0,0659 € - 0,0693 € 6000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,1524 € - 0,1604 € 23000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,1556 € - 0,1779 € 3000 En stock
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,1607 € - 0,1741 € 1000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,251 € - 0,2641 € 1590 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,1707 € - 0,1797 € 1000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,1327 € - 0,1514 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1327 € - 0,1514 € 3668 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
7.9 mm
0,1327 € - 0,1514 € 16665 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
14.3 mm
0,1556 € - 0,1779 € 2975 En stock
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,1327 € - 0,1514 € 6000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,1327 € - 0,1514 € 1000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1327 € - 0,1514 € 14566 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1607 € - 0,1741 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1327 € - 0,1514 € 3000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1607 € - 0,1741 € 6998 En stock
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,3009 € - 0,3167 € 4000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,0659 € - 0,0693 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,205 € - 0,2157 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,1556 € - 0,1779 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
  • de 5
Separador con base adhesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Rango de precios
0,0693 € - 0,0659 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Rango de precios
0,1604 € - 0,1524 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10022030

Rango de precios
0,1779 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10112373

Rango de precios
0,1741 € - 0,1607 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    13.0 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Rango de precios
0,2641 € - 0,251 €

Niveles de existencias
1590 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001318

Rango de precios
0,1797 € - 0,1707 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
19.1 mm;(L)

10022085

Rango de precios
0,1514 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    13.0 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10022122

Rango de precios
0,1514 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
3668 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    13.0 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10022160

Rango de precios
0,1514 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
16665 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    13.0 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10022047

Rango de precios
0,1779 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
2975 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10022153

Rango de precios
0,1514 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    13.0 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10022115

Rango de precios
0,1514 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    13.0 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Rango de precios
0,1514 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
14566 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    13.0 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

10446928

Rango de precios
0,1741 € - 0,1607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    13.0 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10022078

Rango de precios
0,1514 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    13.0 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-0

10112380

Rango de precios
0,1741 € - 0,1607 €

Niveles de existencias
6998 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    13.0 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Rango de precios
0,3167 € - 0,3009 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Rango de precios
0,0693 € - 0,0659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Rango de precios
0,2157 € - 0,205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10022016

Rango de precios
0,1779 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request