Estos espaciadores tienen una fijación única inferior autorroscante. El orificio roscado en el que se encajan actúa como troquel y rosca el extremo inferior cuando se atornilla. Pueden usarse en orificios roscados n.º 8 o M4. Se instalan fácilmente a mano aplicando una fuerza mínima. La fijación superior es una punta de bayoneta con bloqueo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Rango A de grosor del panel | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1841 € - 0,1918 € | 2998 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2228 € - 0,2336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,218 € - 0,2295 € | 1001 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2246 € - 0,2364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2194 € - 0,231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1672 € - 0,1858 € | 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2104 € - 0,2197 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2234 € - 0,2351 € | 200 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1708 € - 0,1898 € | 595 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2246 € - 0,2364 € | 2814 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2272 € - 0,2393 € | 1998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1903 € - 0,198 € | 28036 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.