Menu Search

Soportes de tapa plegables con montaje de 90 grados

En stock

Los soportes de tapa plegables son ideales para sostener tapas abiertas, paneles eléctricos y cubiertas de inspección. La gama ofrece una versión para uso a mano derecha y a mano izquierda en diversos materiales.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compresión Longitud general Orientación de montaje Tensile strength N Material Tamaños de tornillos compatibles (todos) Compra
215 En stock
292.0 mm
A mano derecha
Aleación de zinc
5.0
114 En stock
135.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
5.0
50 En stock
292.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
5.0
En producción
202.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
5.0
189 En stock
1126.0
292.0 mm
A mano izquierda
4745.0
Aleación de zinc
5.0
64 En stock
202.0 mm
A mano derecha
Aleación de zinc
5.0
En producción
725.0
202.0 mm
A mano derecha
7572.0
Acero inoxidable
5.0
78 En stock
834.0
292.0 mm
A mano izquierda
5664.0
Acero inoxidable
5.0
105 En stock
214.0
135.0 mm
A mano izquierda
4909.0
Aleación de zinc
5.0
16 En stock
444.0
202.0 mm
A mano derecha
9449.0
Acero inoxidable
5.4
100 En stock
317.0
202.0 mm
A mano derecha
4310.0
Acero
5.4
En producción
202.0 mm
A mano derecha
Acero
5.4
En producción
202.0 mm
A mano izquierda
Acero
5.4
103 En stock
135.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
5.0
94 En stock
974.0
202.0 mm
A mano izquierda
4945.0
Aleación de zinc
5.0
26 En stock
908.0
135.0 mm
A mano derecha
4466.0
Aleación de zinc
5.0
13 En stock
135.0 mm
A mano derecha
Aleación de zinc
5.4
56 En stock
3397.0
292.0 mm
A mano derecha
6146.0
Acero inoxidable
5.4
30 En stock
135.0 mm
A mano izquierda
Aleación de zinc
5.4
190 En stock
1660.0
292.0 mm
A mano izquierda
4664.0
Aleación de zinc
5.4
Soporte con tapa A mano derecha 292.0 mm Aleación de zinc

20060350


Niveles de existencias
215 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
Soporte con tapa A mano derecha 135.0 mm Acero inoxidable

20121372


Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
Soporte con tapa A mano derecha 292.0 mm Acero inoxidable

20121402


Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
Soporte con tapa A mano izquierda 202.0 mm Acero inoxidable

20060305


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    202.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
Soporte con tapa A mano izquierda 292.0 mm Aleación de zinc

20060336


Niveles de existencias
189 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
Soporte con tapa A mano derecha 202.0 mm Aleación de zinc

20060398


Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Longitud general
    202.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
Soporte con tapa A mano derecha 202.0 mm Acero inoxidable

20060381


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    202.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
Soporte con tapa A mano izquierda 292.0 mm Acero inoxidable

20121419


Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
Soporte con tapa A mano izquierda 135.0 mm Aleación de zinc

20121433


Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
Soporte con tapa A mano derecha 202.0 mm Acero inoxidable

20124137


Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Longitud general
    202.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.4
  • Grosor
    4.0 mm
  • Finalizar
    Natural
Soporte con tapa A mano derecha 292.0 mm Acero

20067823


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    202.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.4
  • Grosor
    4.0 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated
Soporte con tapa A mano derecha 202.0 mm Acero

20067809


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    202.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.4
  • Grosor
    4.0 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated
Soporte con tapa A mano izquierda 202.0 mm Acero

20067816


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    202.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.4
  • Grosor
    4.0 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated
Soporte con tapa A mano izquierda 135.0 mm Acero inoxidable

20121389


Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
Soporte con tapa A mano izquierda 202.0 mm Aleación de zinc

20060312


Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Longitud general
    202.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
Soporte con tapa A mano derecha 135.0 mm Aleación de zinc

20121426


Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.0
  • Grosor
    2.5 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
Soporte con tapa A mano derecha 135.0 mm Aleación de zinc

20124151


Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.4
  • Grosor
    4.0 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated
Soporte con tapa A mano derecha 292.0 mm Acero inoxidable

20124144


Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.4
  • Grosor
    4.0 mm
  • Finalizar
    Natural
Soporte con tapa A mano izquierda 135.0 mm Aleación de zinc

20124168


Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.4
  • Grosor
    4.0 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated
Soporte con tapa A mano izquierda 292.0 mm Aleación de zinc

20124182


Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.0 mm
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    5.4
  • Grosor
    4.0 mm
  • Finalizar
    Zinc Plated