Menu Search

Soportes para bloqueo de bordes en esquina para PCB

En stock

El haz se desliza fácilmente hacia dentro y hacia fuera. Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. Se presentan en siete tamaños distintos para diversos diámetros de haces. PVC clasificado UL94 V-0 con adhesivo acrílico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Longitud del espaciador Todos
Mostrar más Mostrar menos
Grosor máximo del panel A Todos
Grosor máximo del panel B Todos
Medidas del tornillo Todos
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor máximo del panel A Diámetro del orificio A Medidas del tornillo Grosor máximo del panel B Longitud del espaciador Compra
0,23 € - 0,242 € 612 En stock
1.6 mm
M4
15.9 mm
0,23 € - 0,242 € 1948 En stock
1.6 mm
M4
9.5 mm
0,1727 € - 0,1975 € 1587 En stock
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,23 € - 0,242 € 2674 En stock
1.6 mm
M4
19.1 mm
0,23 € - 0,242 € 8020 En stock
1.6 mm
M4
12.7 mm
0,1727 € - 0,1975 € 17940 En stock
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,23 € - 0,242 € 1526 En stock
1.6 mm
M4
6.4 mm
0,1727 € - 0,1975 € 6859 En stock
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,23 € - 0,242 € 2879 En stock
1.6 mm
M4
22.2 mm
0,1727 € - 0,1975 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2364 € - 0,249 € 1826 En stock
1.6 mm
M3.5
15.9 mm
0,2364 € - 0,249 € 353 En stock
1.6 mm
M3.5
9.5 mm
0,2364 € - 0,249 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
M3.5
6.4 mm
0,2364 € - 0,249 € 6563 En stock
1.6 mm
M3.5
22.2 mm
0,2364 € - 0,249 € 4266 En stock
1.6 mm
M3.5
19.1 mm
0,2364 € - 0,249 € 334 En stock
1.6 mm
M3.5
12.7 mm
Soporte para bloqueo de bordes 15.9 mm Ajuste de espárrago

10017197

Rango de precios
0,23 € - 0,242 €

Niveles de existencias
612 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo de bordes/de esquinas
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de espárrago
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
Soporte para bloqueo de bordes 9.5 mm Ajuste de espárrago

10017234

Rango de precios
0,23 € - 0,242 €

Niveles de existencias
1948 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo de bordes/de esquinas
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de espárrago
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
Soporte para bloqueo de bordes 6.4 mm Ajuste con bloqueo a presión

10001578

Rango de precios
0,1727 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
1587 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo de bordes/de esquinas
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    Fijación de esquina
  • Diámetro del orificio B
    4.8 mm
Soporte para bloqueo de bordes 19.1 mm Ajuste de espárrago

10017203

Rango de precios
0,23 € - 0,242 €

Niveles de existencias
2674 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo de bordes/de esquinas
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de espárrago
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Soporte para bloqueo de bordes 12.7 mm Ajuste de espárrago

10017241

Rango de precios
0,23 € - 0,242 €

Niveles de existencias
8020 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo de bordes/de esquinas
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de espárrago
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
Soporte para bloqueo de bordes 9.5 mm Ajuste con bloqueo a presión

10001585

Rango de precios
0,1727 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
17940 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo de bordes/de esquinas
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    Fijación de esquina
  • Diámetro del orificio B
    4.8 mm
Soporte para bloqueo de bordes 6.4 mm Ajuste de espárrago

10017227

Rango de precios
0,23 € - 0,242 €

Niveles de existencias
1526 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo de bordes/de esquinas
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de espárrago
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
Soporte para bloqueo de bordes 4.8 mm Ajuste con bloqueo a presión

10001561

Rango de precios
0,1727 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
6859 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo de bordes/de esquinas
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Características especiales
    Fijación de esquina
  • Diámetro del orificio B
    4.8 mm
Soporte para bloqueo de bordes 22.2 mm Ajuste de espárrago

10017210

Rango de precios
0,23 € - 0,242 €

Niveles de existencias
2879 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo de bordes/de esquinas
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de espárrago
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    22.2 mm
Soporte para bloqueo de bordes 15.9 mm Ajuste de clip

10001554

Rango de precios
0,1727 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo de bordes/de esquinas
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Características especiales
    Fijación de esquina
  • Diámetro del orificio B
    4.8 mm
Soporte para bloqueo de bordes 15.9 mm Ajuste roscado hembra

10035719

Rango de precios
0,2364 € - 0,249 €

Niveles de existencias
1826 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Diámetro del orificio B
    3.1 mm
Soporte para bloqueo de bordes 9.5 mm Ajuste roscado hembra

10035757

Rango de precios
0,2364 € - 0,249 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Diámetro del orificio B
    3.1 mm
Soporte para bloqueo de bordes 6.4 mm Ajuste roscado hembra

10035740

Rango de precios
0,2364 € - 0,249 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Diámetro del orificio B
    3.1 mm
Soporte para bloqueo de bordes 22.2 mm Ajuste roscado hembra

10035733

Rango de precios
0,2364 € - 0,249 €

Niveles de existencias
6563 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Diámetro del orificio B
    3.1 mm
Soporte para bloqueo de bordes 19.1 mm Ajuste roscado hembra

10035726

Rango de precios
0,2364 € - 0,249 €

Niveles de existencias
4266 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Diámetro del orificio B
    3.1 mm
Soporte para bloqueo de bordes 12.7 mm Ajuste roscado hembra

10035764

Rango de precios
0,2364 € - 0,249 €

Niveles de existencias
334 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Diámetro del orificio B
    3.1 mm