Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
124 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0147 € - 0,0155 € 12350 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0383 € - 0,0404 € 1680 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0211 € - 0,0222 € 1500 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0153 € - 0,0161 € 3061 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0202 € - 0,0213 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0408 € - 0,0504 € 1000 En stock
7.0 mm
11.3 mm
0.8 mm
0,0263 € - 0,0324 € 3000 En stock
4.39 mm
7.54 mm
0.7 mm
0,0554 € - 0,0684 € 5000 En stock
6.7 mm
14.3 mm
0.9 mm
0,1094 € - 0,135 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.4 mm
21.5 mm
0.9 mm
0,0359 € - 0,0443 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.1 mm
9.2 mm
0.7 mm
0,1114 € - 0,1376 € 29000 En stock
11.4 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,0536 € - 0,0662 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
16.7 mm
1.2 mm
0,0309 € - 0,0382 € 51000 En stock
5.9 mm
10.5 mm
0.8 mm
2,05 € - 2,158 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
1,9845 € - 2,0885 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
1,8265 € - 1,923 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,761 € - 1,8535 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,0235 € - 2,13 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
3,5215 € - 3,707 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
1,669 € - 1,7565 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
  • de 7
Arandela abierta 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acero

10240038

Rango de precios
0,0155 € - 0,0147 €

Niveles de existencias
12350 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    5.6 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acero

10240076

Rango de precios
0,0404 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
1680 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

10240069

Rango de precios
0,0222 € - 0,0211 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acero

10240045

Rango de precios
0,0161 € - 0,0153 €

Niveles de existencias
3061 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acero

10240052

Rango de precios
0,0213 € - 0,0202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 7.0 mm 11.3 mm 0.8 mm Acetato

10218303

Rango de precios
0,0504 € - 0,0408 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    11.3 mm
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 4.39 mm 7.54 mm 0.7 mm Acetato

10218273

Rango de precios
0,0324 € - 0,0263 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.54 mm
  • Diámetro interior
    4.39 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 6.7 mm 14.3 mm 0.9 mm Acetato

10218310

Rango de precios
0,0684 € - 0,0554 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Diámetro interior
    6.7 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 11.4 mm 21.5 mm 0.9 mm Acetato

10218341

Rango de precios
0,135 € - 0,1094 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    21.5 mm
  • Diámetro interior
    11.4 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 5.1 mm 9.2 mm 0.7 mm Acetato

10218280

Rango de precios
0,0443 € - 0,0359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.2 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 11.4 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetato

10218334

Rango de precios
0,1376 € - 0,1114 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    21.5 mm
  • Diámetro interior
    11.4 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 8.3 mm 16.7 mm 1.2 mm Acetato

10218327

Rango de precios
0,0662 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    16.7 mm
  • Diámetro interior
    8.3 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 5.9 mm 10.5 mm 0.8 mm Acetato

10218297

Rango de precios
0,0382 € - 0,0309 €

Niveles de existencias
51000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.5 mm
  • Diámetro interior
    5.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Acetato
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm

10443910

Rango de precios
2,158 € - 2,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    16.2 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Altura de carga
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    444.0 N
Arandela Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm

10443873

Rango de precios
2,0885 € - 1,9845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Altura de carga
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    329.20 N
Arandela Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm

10234860

Rango de precios
1,923 € - 1,8265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    281.60 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm

10443835

Rango de precios
1,8535 € - 1,761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    245.0 N
Arandela Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm

10443958

Rango de precios
2,13 € - 2,0235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    627.0 N
Arandela Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm

10444405

Rango de precios
3,707 € - 3,5215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Altura de carga
    1.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1286.0 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm

10443842

Rango de precios
1,7565 € - 1,669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    356.0 N