Menu Search

Pasacables 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

Los aros pasacables estándar están disponibles en muchos materiales distintos. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. PVC negro - Protege cables y alambres que atraviesan paneles Goma termoplástica negra - Resistente a la mayoría de aceites y grasas. Soporta temperaturas de -40 ºC a +135 ºC. TPE/TPV: una alternativa más ecológica al PVC. Adecuados para entornos duros con una gama más amplia de temperaturas de trabajo. Material muy estable que ofrece una larga vida útil. EPDM - material resistente al calor para utilizar en entornos a temperaturas extremas de –40 ˚C a 125 ˚C.
Referencia de Essentra:

10089828

Número de pieza del fabricante:

15101

15400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,3594 €
4000 - 19999 0,1712 €
20000 + 0,1626 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

143,76 €

400 x 0,3594 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 8.0 mm
Diámetro general 30.0 mm
Diámetro interior 22.0 mm
Diámetro del orificio 25.5 mm
Grosor del panel 1.6 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 135 °C
Color Negro
Material TPE/TPV - PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros