Menu Search

Pasacables 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

Los aros pasacables estándar están disponibles en muchos materiales distintos. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. PVC negro - Protege cables y alambres que atraviesan paneles Goma termoplástica negra - Resistente a la mayoría de aceites y grasas. Soporta temperaturas de -40 ºC a +135 ºC. TPE/TPV: una alternativa más ecológica al PVC. Adecuados para entornos duros con una gama más amplia de temperaturas de trabajo. Material muy estable que ofrece una larga vida útil. EPDM - material resistente al calor para utilizar en entornos a temperaturas extremas de –40 ˚C a 125 ˚C.
Referencia de Essentra:

10284759

Número de pieza del fabricante:

498099

45294 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,0875 €
1250 + 0,0831 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

21,88 €

250 x 0,0875 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 8.0 mm
Diámetro general 16.0 mm
Diámetro interior 10.0 mm
Diámetro del orificio 12.0 mm
Grosor del panel 3.0 mm
Color Negro
Material EPDM
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros