Menu Search

Tapafinales de patas ovalados

En stock

Los casquillos para pies ovalados están pensados para añadir estabilidad, proporcionar protección al suelo y un aspecto pulido a los equipos. Cubre los bordes afilados de los tubos y las patas ovaladas, proporcionando resistencia a los impactos y al desgaste. Son adaptables, lo que permite una fácil aplicación.

  • Diseñados para proporcionar estabilidad, protección y un aspecto acabado.
  • Hechos para patas tubulares o pies de forma ovalada.
  • Se utilizan para muebles, equipos y otras aplicaciones.
Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1522

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H l Material completo w Compra
0,2001 € - 0,4424 € 1500 En stock
24.0 mm
30.0 mm
Cloruro de polivinilo
15.0 mm
Tapafinales Ovalados 30.0 mm 15.0 mm 24.0 mm PVC Negro

10257258

Rango de precios
0,4424 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • H
    24.0 mm
  • l
    30.0 mm
  • w
    15.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.4924 EUR