Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.
Material: PVC, Nylon, PEBD Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | H | d | h | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,721 € - 1,812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,0448 € - 0,0992 € | 2 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,0259 € - 0,0572 € | 32500 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,0393 € - 0,0868 € | 20784 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,51 € - 1,1268 € | 16600 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
0,0477 € - 0,1054 € | 33046 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,2654 € - 0,5866 € | 9975 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,1576 € - 0,3485 € | 6995 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,1537 € - 0,3398 € | 31 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,1761 € - 0,3893 € | 8329 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
10202562 | 0,2325 € - 0,5141 € | 225 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
|
0,0477 € - 0,1054 € | 58529 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,399 € - 0,8815 € | 1817 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1
|
||
0,1432 € - 0,3166 € | 4152 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,0309 € - 0,0682 € | 19997 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,2932 € - 0,6482 € | 2726 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,1251 € - 0,2765 € | 9274 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,3782 € - 0,8362 € | 4934 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
0,0794 € - 0,1754 € | 75950 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,1061 € - 0,2347 € | 6411 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.