Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

En stock

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.

  • Protegen tubos, varillas y roscas.
  • Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.
  • Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas.
Material: PVC, Nylon, PEBD Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H d h Tipo Compra
1,114 € - 1,1724 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
25.0 mm
2
3,2456 € - 3,4172 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
27.0 mm
2
0,2482 € - 0,2614 € 2539 En stock
4.0 mm
9.0 mm
2
0,487 € - 0,5142 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
18.0 mm
2
0,696 € - 0,7316 € 1253 En stock
18.0 mm
22.0 mm
2
2,2864 € - 2,4076 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
26.0 mm
2
2,786 € - 2,9324 € 59 En stock
60.0 mm
27.5 mm
2
0,331 € - 0,3486 € 7576 En stock
6.0 mm
11.0 mm
2
0,0611 € - 0,135 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
11.9 mm
1
0,1642 € - 0,3631 € 159 En stock
12.7 mm
23.0 mm
1
0,1152 € - 0,2547 € 2289 En stock
7.9 mm
20.0 mm
1
0,1429 € - 0,3495 € 1735 En stock
5.0 mm
10.0 mm
2
0,4008 € - 0,422 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
13.0 mm
2
0,5078 € - 0,533 € 3608 En stock
12.0 mm
17.0 mm
2
0,5852 € - 0,6166 € 3390 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2
3,994 € - 4,2052 € 50 En stock
90.0 mm
31.0 mm
2
1,813 € - 1,909 € 2556 En stock
22.0 mm
26.0 mm
2
3,01 € - 3,166 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
32.0 mm
2
0,8026 € - 0,8444 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
22.0 mm
2
0,1537 € - 0,3398 € 25500 En stock
20.0 mm
24.0 mm
1
  • de 5
Tapafinal ahusado 36.0 mm 32.0 mm PVC Negro

10323595

Rango de precios
1,1724 € - 1,114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 70.0 mm 38.0 mm PVC Negro

10323694

Rango de precios
3,4172 € - 3,2456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 9.0 mm 4.0 mm PVC Blanco

10403884

Rango de precios
0,2614 € - 0,2482 €

Niveles de existencias
2539 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 18.0 mm 14.0 mm PVC Negro

10404003

Rango de precios
0,5142 € - 0,487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 22.0 mm 18.0 mm PVC Negro

10404041

Rango de precios
0,7316 € - 0,696 €

Niveles de existencias
1253 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 44.0 mm 33.0 mm PVC Negro

10323632

Rango de precios
2,4076 € - 2,2864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 60.0 mm 38.0 mm PVC Negro

10323670

Rango de precios
2,9324 € - 2,786 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 11.0 mm 6.0 mm PVC Blanco

10403921

Rango de precios
0,3486 € - 0,331 €

Niveles de existencias
7576 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 4.8 mm PVC Negro

10104217

Rango de precios
0,135 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinal ahusado 12.7 mm PEBD Negro

10104415

Rango de precios
0,3631 € - 0,1642 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinal ahusado 7.9 mm PVC Negro

10105238

Rango de precios
0,2547 € - 0,1152 €

Niveles de existencias
2289 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinal ahusado 10.0 mm 5.0 mm PVC Blanco

10403907

Rango de precios
0,3495 € - 0,1429 €

Niveles de existencias
1735 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 13.0 mm 8.0 mm PVC Blanco

10403945

Rango de precios
0,422 € - 0,4008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 17.0 mm 12.0 mm PVC Blanco

10403976

Rango de precios
0,533 € - 0,5078 €

Niveles de existencias
3608 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 18.0 mm 14.0 mm PVC Blanco

10403990

Rango de precios
0,6166 € - 0,5852 €

Niveles de existencias
3390 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 90.0 mm 40.0 mm PVC Negro

10323717

Rango de precios
4,2052 € - 3,994 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 26.0 mm 22.0 mm PVC Blanco

10404072

Rango de precios
1,909 € - 1,813 €

Niveles de existencias
2556 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 32.0 mm 28.0 mm PVC Blanco

10404119

Rango de precios
3,166 € - 3,01 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 22.0 mm 18.0 mm PVC Blanco

10404034

Rango de precios
0,8444 € - 0,8026 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 20.0 mm PVC Blanco

10336359

Rango de precios
0,3398 € - 0,1537 €

Niveles de existencias
25500 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1