Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,8623 € - 0,9065 € 1848 En stock
Blanco
25.4 mm
PEBD
28.0 mm
3
0,1237 € - 0,2734 € 6000 En stock
Blanco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,3058 € - 0,6759 € 24 En stock
Negro
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,0816 € - 0,1803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,2306 € - 0,5102 € 13 En stock
Blanco
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,1501 € - 0,3318 € 4500 En stock
Blanco
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1765 € - 0,3901 € 1490 En stock
Blanco
PEBD
30.0 mm
0,1765 € - 0,3901 € 7528 En stock
Negro
PEBD
30.0 mm
0,0953 € - 0,2108 € 13030 En stock
Negro
PEBD
20.0 mm
0,0854 € - 0,1889 € 3750 En stock
Negro
PEBD
18.0 mm
0,065 € - 0,1355 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1709 € - 0,3779 € 3800 En stock
Blanco
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1257 € - 0,278 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,1751 € - 0,3871 € 11800 En stock
Negro
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,1312 € - 0,29 € 10600 En stock
Negro
PEBD
25.0 mm
0,6212 € - 1,3737 € 190 En stock
Negro
PEBD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1918 € - 0,424 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,3126 € - 0,6912 € 4000 En stock
Negro
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,1367 € - 0,3023 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,182 € - 0,4025 € 4350 En stock
Negro
PEBD
28.0 mm
  • de 4
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Blanco

10403013

Rango de precios
0,9065 € - 0,8623 €

Niveles de existencias
1848 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    3
Tapafinales redondos 22.2 mm LDPE - PIR Blanco

10069998

Rango de precios
0,2734 € - 0,1237 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 31.7 mm LDPE - PIR Negro

10078716

Rango de precios
0,6759 € - 0,3058 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Negro

10070024

Rango de precios
0,1803 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 26.9 mm LDPE - PIR Blanco

10071267

Rango de precios
0,5102 € - 0,2306 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 25.4 mm LDPE - PIR Blanco

10070055

Rango de precios
0,3318 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 30.0 mm PEBD Blanco

10257265

Rango de precios
0,3901 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 30.0 mm PEBD Negro

10257302

Rango de precios
0,3901 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
7528 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 20.0 mm PEBD Negro

10257289

Rango de precios
0,2108 € - 0,0953 €

Niveles de existencias
13030 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Negro

10257326

Rango de precios
0,1889 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 12.7 mm LDPE - PIR Blanco

10104323

Rango de precios
0,1355 € - 0,065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 24.0 mm PEBD Blanco

10246900

Rango de precios
0,3779 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
Tapafinales redondo de alta resistencia 28.0 mm 10.0 mm PVC Negro

10257203

Rango de precios
0,278 € - 0,1257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondo de alta resistencia 31.0 mm 12.0 mm PVC Negro

10257227

Rango de precios
0,3871 € - 0,1751 €

Niveles de existencias
11800 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Negro

10257272

Rango de precios
0,29 € - 0,1312 €

Niveles de existencias
10600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 50.8 mm PEBD Negro

10093108

Rango de precios
1,3737 € - 0,6212 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 28.6 mm LDPE - PIR Blanco

10104583

Rango de precios
0,424 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondo de alta resistencia 38.0 mm 18.0 mm PVC Negro

10257241

Rango de precios
0,6912 € - 0,3126 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 24.0 mm PEBD Negro

10246863

Rango de precios
0,3023 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Negro

10257319

Rango de precios
0,4025 € - 0,182 €

Niveles de existencias
4350 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790