Menu Search

Tapafinales para patas cuadradas

En stock

Las férulas Square Feet están pensadas para añadir estabilidad, protección del suelo y un aspecto pulido a los equipos. Cubre los bordes afilados de los tubos y las patas cuadradas, proporcionándoles resistencia a los impactos y al desgaste. Son adaptables, lo que permite una fácil aplicación.Se utilizan para evitar que el agua, la humedad, la suciedad o el polvo dañen los extremos de los tubos.Están diseñados para el acabado o la protección y se aplican para cubrir los bordes afilados de los tubos.Pueden utilizarse en las industrias del automóvil, eléctrica y médica. Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SR1521

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Compra
0,2488 € - 0,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
22.2 mm
0,2779 € - 0,6144 € 22 En stock
25.4 mm
25.4 mm
0,6905 € - 1,527 € 575 En stock
50.8 mm
50.8 mm
0,1389 € - 0,3072 € 2179 En stock
15.9 mm
15.9 mm
0,2001 € - 0,4424 € 5950 En stock
19.0 mm
19.0 mm
Tapafinales cuadrados 22.2 mm 22.2 mm LDPE - PIR Negro

10093184

Rango de precios
0,55 € - 0,2488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    22.2 mm
  • AxA
    22.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales cuadrados 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR Negro

10092651

Rango de precios
0,6144 € - 0,2779 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • h
    25.4 mm
  • AxA
    25.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales cuadrados 50.8 mm 50.8 mm LDPE - PIR Negro

10093139

Rango de precios
1,527 € - 0,6905 €

Niveles de existencias
575 En stock
Atributos
  • h
    50.8 mm
  • AxA
    50.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales cuadrados 15.9 mm 15.9 mm LDPE - PIR Negro

10092668

Rango de precios
0,3072 € - 0,1389 €

Niveles de existencias
2179 En stock
Atributos
  • h
    15.9 mm
  • AxA
    15.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales cuadrados 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Negro

10069837

Rango de precios
0,4424 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
5950 En stock
Atributos
  • h
    19.0 mm
  • AxA
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790