Menu Search

Tapafinales redondos

En stock

Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.

  • Se utilizan como tapas de protección o como deslizantes.
  • Diseñados para encajar en el extremo de un tubo o tubería.
  • Protegen los suelos de arañazos, rozaduras y otros daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Calibre del tubo compatible OD WT Compra
0,3022 € - 0,6681 € 229 En stock
Negro
ABS
16
50.8 mm
1.7 mm
0,1223 € - 0,2704 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
20
15.9 mm
0.9 mm
0,1223 € - 0,2704 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
18
15.9 mm
1.2 mm
0,198 € - 0,3776 € 2493 En stock
Negro
ABS
11
31.8 mm
3.0 mm
0,1061 € - 0,2347 € 7200 En stock
Negro
ABS
22
15.9 mm
0.7 mm
0,0968 € - 0,2024 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
20
19.1 mm
0.9 mm
0,1248 € - 0,2759 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
22
14.3 mm
0.7 mm
0,1284 € - 0,2533 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
19
25.4 mm
1.1 mm
0,0856 € - 0,1893 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
17
15.9 mm
1.5 mm
0,1147 € - 0,2535 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
20
14.3 mm
0.9 mm
0,2168 € - 0,4793 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
18
34.9 mm
1.2 mm
0,1484 € - 0,3282 € 9937 En stock
Negro
PEAD
19
14.3 mm
1.1 mm
0,1065 € - 0,2071 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
20
22.2 mm
0.9 mm
0,1445 € - 0,3195 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
19
19.1 mm
1.1 mm
0,1366 € - 0,3021 € 12994 En stock
Negro
ABS
12
15.9 mm
2.8 mm
0,1113 € - 0,246 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
19
9.5 mm
1.1 mm
0,1168 € - 0,2582 € 5000 En stock
Negro
ABS
17
19.1 mm
1.5 mm
0,1208 € - 0,2197 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
ABS
18
19.1 mm
1.2 mm
0,2286 € - 0,5054 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon
17
19.2 mm
1.5 mm
0,1149 € - 0,1264 € 11193 En stock
Negro
ABS
12
25.4 mm
2.8 mm
  • de 5
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165812

Rango de precios
0,6681 € - 0,3022 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Calibre del tubo compatible
    16
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165225

Rango de precios
0,2704 € - 0,1223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Calibre del tubo compatible
    20
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165218

Rango de precios
0,2704 € - 0,1223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Calibre del tubo compatible
    18
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165560

Rango de precios
0,3776 € - 0,198 €

Niveles de existencias
2493 En stock
Atributos
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Calibre del tubo compatible
    11
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165232

Rango de precios
0,2347 € - 0,1061 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Calibre del tubo compatible
    22
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165317

Rango de precios
0,2024 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Calibre del tubo compatible
    20
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165126

Rango de precios
0,2759 € - 0,1248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Calibre del tubo compatible
    22
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165485

Rango de precios
0,2533 € - 0,1284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Calibre del tubo compatible
    19
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165201

Rango de precios
0,1893 € - 0,0856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Calibre del tubo compatible
    17
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165119

Rango de precios
0,2535 € - 0,1147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Calibre del tubo compatible
    20
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165645

Rango de precios
0,4793 € - 0,2168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Calibre del tubo compatible
    18
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro PEAD

10165102

Rango de precios
0,3282 € - 0,1484 €

Niveles de existencias
9937 En stock
Atributos
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Calibre del tubo compatible
    19
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165393

Rango de precios
0,2071 € - 0,1065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Calibre del tubo compatible
    20
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165300

Rango de precios
0,3195 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Calibre del tubo compatible
    19
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda ABS 0.625 in 12

10165140

Rango de precios
0,3021 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
12994 En stock
Atributos
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Calibre del tubo compatible
    12
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda ABS 0.375 in 19

10165041

Rango de precios
0,246 € - 0,1113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Calibre del tubo compatible
    19
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165287

Rango de precios
0,2582 € - 0,1168 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Calibre del tubo compatible
    17
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165294

Rango de precios
0,2197 € - 0,1208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Calibre del tubo compatible
    18
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro Nylon

10165362

Rango de precios
0,5054 € - 0,2286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Calibre del tubo compatible
    17
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla redonda Negro ABS

10165409

Rango de precios
0,1264 € - 0,1149 €

Niveles de existencias
11193 En stock
Atributos
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Calibre del tubo compatible
    12
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro