Las tapas para bridas son ideales para proteger internamente bridas recubiertas y ofrecen una protección para bridas completa. Están diseñadas para adaptarse a todos los tipos de caras de brida.
Ofrecen flexibilidad y durabilidad, y el diseño versátil las hace adecuadas para la protección de orificios de pernos. Son fáciles de instalar. La gama incluye opciones que se moldean por inyección.
Aptas para ANSI 16.5, DIN 2631-2635 y BS4504
Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Índice de presión de clase | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | H1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99,13 € - 104,35 € | 18 En stock |
28.74 in
730.0 mm
|
25
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,642 € - 5,838 € | 180 En stock |
6 in
152.4 mm
|
150
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
38,15 € - 40,16 € | 7 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,17 € - 3,33 € | 879 En stock |
6.516 in
165.5 mm
|
300
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
2,39 € - 2,52 € | 25 En stock |
4.618 in
117.3 mm
|
400
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
36,94 € - 38,88 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.283 in
185.0 mm
|
16
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,958 € - 4,3282 € | 250 En stock |
3.748 in
95.2 mm
|
40
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
2,142 € - 4,7348 € | 330 En stock |
5.925 in
150.5 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,1815 € - 4,822 € | 720 En stock |
4.252 in
108.0 mm
|
150
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
2,7593 € - 6,10 € | 46 En stock |
6.516 in
165.5 mm
|
300
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
2,74 € - 2,87 € | 1 En stock |
5 in
127.0 mm
|
150
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
20,10 € - 21,15 € | 70 En stock |
4.528 in
115.0 mm
|
16
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
116,82 € - 122,97 € | 2 En stock |
36 in
914.4 mm
|
300
|
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
23,12 € - 24,33 € | 121 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
6
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
8,97 € - 9,44 € | 12 En stock |
11 in
279.4 mm
|
150
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
15,2464 € - 16,0512 € | 125 En stock |
13.386 in
340.0 mm
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
20,99 € - 22,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.724 in
120.0 mm
|
10
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
19,00 € - 20,00 € | 100 En stock |
4.134 in
105.0 mm
|
40
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
25,22 € - 26,54 € | 1100 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
6
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,84 € - 2,99 € | 402 En stock |
6.118 in
155.4 mm
|
600
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.