Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
3,8716 € - 4,0726 € 268 En stock
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
14,7036 € - 15,4652 € 80 En stock
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
5,9555 € - 6,2728 € 11 En stock
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
9,1183 € - 9,5943 € 4 En stock
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
2,433 € - 2,5599 € 242 En stock
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
39,9323 € - 42,0268 € 211 En stock
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
58,7719 € - 61,8607 € 96 En stock
240.0 mm
DN 125
15.0 mm
6
88,3906 € - 93,045 € 27 En stock
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
104,3001 € - 109,7795 € 1 En stock
685.8 mm
16"
76.2 mm
600
8,4202 € - 8,8644 € 209 En stock
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
31,6497 € - 33,321 € 28 En stock
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
57,2169 € - 60,2211 € 7 En stock
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
22,4996 € - 23,6738 € 199 En stock
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
56,9525 € - 59,9461 € 37 En stock
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
18,6915 € - 19,6753 € 598 En stock
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
33,1306 € - 34,876 € 39 En stock
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
21,5264 € - 22,6477 € 672 En stock
340.0 mm
DN 200
21.0 mm
16
55,1754 € - 58,0738 € 15 En stock
505.0 mm
DN 350
22.0 mm
10
2,5916 € - 2,7186 € Solicite el plazo de entrega aquí
133.4 mm
3/4"
19.0 mm
400
30,8775 € - 32,4959 € 105 En stock
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
  • de 8
Tapas para Bridas 177.8 mm 22.4 mm PE Amarillo

10233368

Rango de precios
4,0726 € - 3,8716 €

Niveles de existencias
268 En stock
Atributos
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 285.0 mm 29.0 mm PE Amarillo

10239377

Rango de precios
15,4652 € - 14,7036 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 270.0 mm 51.5 mm PE Amarillo

10239414

Rango de precios
6,2728 € - 5,9555 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 330.2 mm 44.5 mm PE Amarillo

10239025

Rango de precios
9,5943 € - 9,1183 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 120.6 mm 22.3 mm PE Amarillo

10238967

Rango de precios
2,5599 € - 2,433 €

Niveles de existencias
242 En stock
Atributos
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 185.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10232705

Rango de precios
42,0268 € - 39,9323 €

Niveles de existencias
211 En stock
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 65
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 240.0 mm 15.0 mm PE Amarillo

10232743

Rango de precios
61,8607 € - 58,7719 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • d
    240.0 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 125
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 551.0 mm 111.0 mm PE Amarillo

10239452

Rango de precios
93,045 € - 88,3906 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    2500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 685.8 mm 76.2 mm PE Amarillo

10239049

Rango de precios
109,7795 € - 104,3001 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d
    685.8 mm
  • h
    76.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 254.0 mm 23.9 mm PE Amarillo

10239001

Rango de precios
8,8644 € - 8,4202 €

Niveles de existencias
209 En stock
Atributos
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 440.0 mm 18.0 mm PE Amarillo

10239230

Rango de precios
33,321 € - 31,6497 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 540.0 mm 18.0 mm PE Amarillo

10239278

Rango de precios
60,2211 € - 57,2169 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 400
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 375.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10239193

Rango de precios
23,6738 € - 22,4996 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 445.0 mm 30.0 mm PE Amarillo

10239407

Rango de precios
59,9461 € - 56,9525 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 95.0 mm 12.0 mm PE Amarillo

10239155

Rango de precios
19,6753 € - 18,6915 €

Niveles de existencias
598 En stock
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • h
    12.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 15
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 479.0 mm 93.0 mm PE Amarillo

10239445

Rango de precios
34,876 € - 33,1306 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 340.0 mm 21.0 mm PE Amarillo

10233337

Rango de precios
22,6477 € - 21,5264 €

Niveles de existencias
672 En stock
Atributos
  • d
    340.0 mm
  • h
    21.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 505.0 mm 22.0 mm PE Amarillo

10233375

Rango de precios
58,0738 € - 55,1754 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d
    505.0 mm
  • h
    22.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 350
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 133.4 mm 19.0 mm PE Amarillo

10238974

Rango de precios
2,7186 € - 2,5916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    133.4 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 405.0 mm 23.0 mm PE Amarillo

10233344

Rango de precios
32,4959 € - 30,8775 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN