Menu Search

Capuchones con lengüeta

En stock

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material Tipo Compra
0,2043 € - 0,4517 € 750 En stock
11.1 mm
Negro
PVC
2
0,1242 € - 0,2746 € 413 En stock
11.9 mm
Negro
PVC
2
0,2774 € - 0,6133 € 11700 En stock
11.9 mm
Negro
PVC
2
0,1448 € - 0,3201 € 5000 En stock
11.9 mm
Negro
PVC
2
0,0996 € - 0,2201 € 19500 En stock
12.4 mm
Negro
PVC
2
0,2354 € - 0,5206 € 1250 En stock
14.3 mm
Negro
PVC
2
0,1732 € - 0,3829 € 10000 En stock
16.3 mm
Negro
PVC
2
0,2327 € - 0,5146 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.2 mm
Negro
PVC
2
0,249 € - 0,5504 € 400 En stock
15.3 mm
Negro
PVC
0,1678 € - 0,371 € 15000 En stock
13.2 mm
Negro
PVC
2
0,3895 € - 0,8611 € 60750 En stock
18.8 mm
Negro
PVC
2
0,2706 € - 0,5983 € 4250 En stock
14.3 mm
Rojo
PVC
2
0,3505 € - 0,7749 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
Rojo
PVC
2
0,18 € - 0,3979 € 3000 En stock
8.7 mm
Rojo
PVC
2
0,18 € - 0,3979 € 1350 En stock
8.7 mm
Rojo
PVC
2
0,1529 € - 0,338 € 5000 En stock
10.8 mm
Rojo
PVC
2
0,1054 € - 0,233 € 2000 En stock
11.9 mm
Rojo
PVC
2
0,295 € - 0,6522 € 1600 En stock
15.3 mm
Rojo
PVC
2
0,0847 € - 0,1568 € 4000 En stock
11.1 mm
Rojo
PVC
2
0,2125 € - 0,4697 € 4500 En stock
13.2 mm
Rojo
PVC
2
  • de 7
Capuchón con lengüeta 11.1 mm 25.0 mm PVC Negro

10019948

Rango de precios
0,4517 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10019986

Rango de precios
0,2746 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
413 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10019962

Rango de precios
0,6133 € - 0,2774 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10019955

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 12.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10019979

Rango de precios
0,2201 € - 0,0996 €

Niveles de existencias
19500 En stock
Atributos
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 14.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10020012

Rango de precios
0,5206 € - 0,2354 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 16.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10020050

Rango de precios
0,3829 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 13.2 mm 25.0 mm PVC Negro

10020005

Rango de precios
0,5146 € - 0,2327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 15.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10020036

Rango de precios
0,5504 € - 0,249 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta 13.2 mm 13.0 mm PVC Negro

10019993

Rango de precios
0,371 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 18.8 mm 35.0 mm PVC Negro

10112083

Rango de precios
0,8611 € - 0,3895 €

Niveles de existencias
60750 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 14.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020784

Rango de precios
0,5983 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 17.4 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020821

Rango de precios
0,7749 € - 0,3505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 8.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020654

Rango de precios
0,3979 € - 0,18 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 8.7 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020661

Rango de precios
0,3979 € - 0,18 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 10.8 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020708

Rango de precios
0,338 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020746

Rango de precios
0,233 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 15.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020791

Rango de precios
0,6522 € - 0,295 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.1 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020739

Rango de precios
0,1568 € - 0,0847 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 13.2 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020777

Rango de precios
0,4697 € - 0,2125 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2