Menu Search

Tapas de extremo de ajuste a presión

En stock

Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H Medida de la rosca Color Material Estándar de rosca Compra
10256121 0,0624 € - 0,1379 € 5000 En stock
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Rojo
PEBD
Métrica
0,0543 € - 0,1201 € 16400 En stock
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Rojo
PEBD
Métrica
0,0725 € - 0,1604 € 13800 En stock
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Rojo
PEBD
Métrica
0,103 € - 0,2276 € 13500 En stock
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Rojo
PEBD
Métrica
0,0586 € - 0,1296 € 21200 En stock
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Rojo
PEBD
Métrica
0,0664 € - 0,1468 € 13100 En stock
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Rojo
PEBD
Métrica
0,0522 € - 0,1155 € 17600 En stock
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Rojo
PEBD
Métrica
0,0806 € - 0,1782 € 13800 En stock
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Rojo
PEBD
Métrica
0,0462 € - 0,1023 € 10500 En stock
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Rojo
PEBD
Métrica
0,0441 € - 0,0977 € 17000 En stock
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Rojo
PEBD
Métrica
0,0483 € - 0,1069 € 90000 En stock
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Rojo
PEBD
Métrica
0,0334 € - 0,0519 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
13.4 mm
9/16-19 in
Rojo
LDPE - PIR
UNF
0,0279 € - 0,0435 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.8
11.8 mm
1/4 in
Azul
TPE
NPT
0,0492 € - 0,0765 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.4
17.7 mm
#1-15 in
Rojo
LDPE - PIR
UNF
0,0213 € - 0,0331 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9
10.0 mm
1/8 in
Azul
TPE
NPT
0,0941 € - 0,1464 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Rojo
LDPE - PIR
GAS
0,1083 € - 0,1685 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Rojo
LDPE - PIR
GAS
0,0267 € - 0,0416 € 90 En stock
14.0
12.0 mm
M12
Rojo
LDPE - PIR
Métrica
0,1271 € - 0,1978 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
19.8 mm
1-1/4 in
Azul
TPE
NPT
0,0343 € - 0,0534 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9
10.0 mm
M10
Azul
TPE
Métrica
  • de 4
Capuchón protector roscado Rosca métrica M24 PEBD Rojo

10256121

Rango de precios
0,1379 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    26.5 mm
  • Medida de la rosca
    M24 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protector roscado Rosca métrica M20 PEBD Rojo

10256107

Rango de precios
0,1201 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
16400 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protector roscado Rosca métrica M28 PEBD Rojo

10256145

Rango de precios
0,1604 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
13800 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    M28 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protector roscado Rosca métrica M16 PEBD Rojo

10256084

Rango de precios
0,2276 € - 0,103 €

Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protector roscado Rosca métrica M22 PEBD Rojo

10256114

Rango de precios
0,1296 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
21200 En stock
Atributos
  • D
    24.5 mm
  • Medida de la rosca
    M22 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protector roscado Rosca métrica M26 PEBD Rojo

10256138

Rango de precios
0,1468 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
13100 En stock
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • Medida de la rosca
    M26 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protector roscado Rosca métrica M18 PEBD Rojo

10256091

Rango de precios
0,1155 € - 0,0522 €

Niveles de existencias
17600 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protector roscado Rosca métrica M30 PEBD Rojo

10256152

Rango de precios
0,1782 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
13800 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • Medida de la rosca
    M30 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protector roscado Rosca métrica M14 PEBD Rojo

10256060

Rango de precios
0,1023 € - 0,0462 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protector roscado Rosca métrica M12 PEBD Rojo

10256053

Rango de precios
0,0977 € - 0,0441 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protector roscado Rosca métrica M16 PEBD Rojo

10256077

Rango de precios
0,1069 € - 0,0483 €

Niveles de existencias
90000 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 16.0 mm 13.4 mm Rojo LDPE - PIR

20591618

Rango de precios
0,0519 € - 0,0334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-19 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 14.8 mm 11.8 mm Azul TPE

20591700

Rango de precios
0,0435 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón moleteado blando 29.4 mm 17.7 mm Rojo LDPE - PIR

20591656

Rango de precios
0,0765 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • Medida de la rosca
    #1-15 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 11.9 mm 10.0 mm Azul TPE

20591694

Rango de precios
0,0331 € - 0,0213 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón moleteado blando 36.0 mm 19.8 mm Rojo LDPE - PIR

20591496

Rango de precios
0,1464 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Rojo
Capuchón moleteado blando 50.3 mm 20.5 mm Rojo LDPE - PIR

20591526

Rango de precios
0,1685 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.3 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Rojo
Capuchón moleteado blando 14.0 mm 12.0 mm Rojo LDPE - PIR

20591533

Rango de precios
0,0416 € - 0,0267 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 45.0 mm 19.8 mm Azul TPE

20591755

Rango de precios
0,1978 € - 0,1271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón moleteado blando 11.9 mm 10.0 mm Azul TPE

20591779

Rango de precios
0,0534 € - 0,0343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)