Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,0842 € - 0,0886 € 1371 En stock
9.9 mm
M8 x 1
Rojo
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Métrica
0,0382 € - 0,0402 € 364 En stock
15.9 mm
M14 x 1.5
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,1653 € - 0,1742 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.3 mm
M22 x 1.5
Rojo
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Métrica
0,2277 € - 0,2402 € 8989 En stock
34.0 mm
M30 x 2
Rojo
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,1107 € - 0,1165 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M14 x 1.5
Rojo
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Métrica
0,0868 € - 0,0915 € 368 En stock
14.5 mm
1/2-20 in
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,336 € - 0,3537 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.8 mm
1-5/8-12 in
Rojo
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,0753 € - 0,0793 € 256 En stock
13.3 mm
7/16-24 in
Rojo
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,1085 € - 0,1143 € 8669 En stock
21.7 mm
3/4-16 in
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,039 € - 0,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.8 mm
M12 x 1
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,048 € - 0,0506 € 4300 En stock
16.5 mm
9/16-18 in
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,1582 € - 0,1667 € 178 En stock
25.3 mm
7/8-18 in
Rojo
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
10083499 0,1054 € - 0,1109 € 4820 En stock
14.0 mm
M12 x 1.5
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,0818 € - 0,086 € 6648 En stock
21.9 mm
M20 x 1.5
Rojo
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,2404 € - 0,2531 € 1097 En stock
37.4 mm
1-3/8-12 in
Rojo
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,0828 € - 0,1831 € 8800 En stock
24.5 mm
11/16 in
Rojo
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
12400 En stock
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rojo
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,0444 € - 0,0468 € 36500 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Rojo
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,3326 € - 0,3492 € 5028 En stock
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rojo
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,118 € - 0,1242 € 7002 En stock
23.0 mm
13/16-16 in
Rojo
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
  • de 8
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083468

Rango de precios
0,0886 € - 0,0842 €

Niveles de existencias
1371 En stock
Atributos
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M8 x 1
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083505

Rango de precios
0,0402 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
364 En stock
Atributos
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083543

Rango de precios
0,1742 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M22 x 1.5
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083581

Rango de precios
0,2402 € - 0,2277 €

Niveles de existencias
8989 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30 x 2
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085936

Rango de precios
0,1165 € - 0,1107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10071274

Rango de precios
0,0915 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
368 En stock
Atributos
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1/2-20 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10074268

Rango de precios
0,3537 € - 0,336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10085950

Rango de precios
0,0793 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
256 En stock
Atributos
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    7/16-24 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10087046

Rango de precios
0,1143 € - 0,1085 €

Niveles de existencias
8669 En stock
Atributos
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    3/4-16 in
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083482

Rango de precios
0,0411 € - 0,039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M12 x 1
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10073957

Rango de precios
0,0506 € - 0,048 €

Niveles de existencias
4300 En stock
Atributos
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10083352

Rango de precios
0,1667 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    7/8-18 in
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083499

Rango de precios
0,1109 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
4820 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
Capuchón roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10083536

Rango de precios
0,086 € - 0,0818 €

Niveles de existencias
6648 En stock
Atributos
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10085967

Rango de precios
0,2531 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
1097 En stock
Atributos
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-3/8-12 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10125762

Rango de precios
0,1831 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
8800 En stock
Atributos
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    11/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10069004


Niveles de existencias
12400 En stock
Atributos
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10069950

Rango de precios
0,0468 € - 0,0444 €

Niveles de existencias
36500 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    3/8-24 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10082546

Rango de precios
0,3492 € - 0,3326 €

Niveles de existencias
5028 En stock
Atributos
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12 in
Capuchón roscado Rosca UNF, Rosca JIC LDPE - PIR Rojo

10086919

Rango de precios
0,1242 € - 0,118 €

Niveles de existencias
7002 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in